Push In Full Face Flange Protectors are intended to protect the whole face of flanges from contamination, during storage and transport. Features flexible fins that provide a tight fit in the bore. It has ANSI B16.5 Class 150 flanges, DIN2627 to 2638 and BS5504 ratings.
Tam Yüzey Flanş Koruyucuları, pratik itmeli tasarım içerir.
Malzeme: LDPE Renk: Sarı Seri Kodu: SR1365
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | h | Teknik özellikler | H | d1 | d2 | OD | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||
| 54000 Stokta |
1.89 in
48.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
6.417 in
163.0 mm
|
5.472 in
139.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
|||
| 552073 | 18000 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 105700 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
| 24320 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.354 in
136.0 mm
|
|||
| 17195 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
10.354 in
263.0 mm
|
9.331 in
237.0 mm
|
15.866 in
403.0 mm
|
|||
| 35416 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
13.228 in
336.0 mm
|
|||
| 82740 Stokta |
1.732 in
44.0 mm
|
|
1.811 in
46.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
8.504 in
216.0 mm
|
|||
| 2432 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.854 in
72.5 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
|||
| 68000 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
|||
| 25200 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.791 in
45.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.748 in
146.0 mm
|
|||
| 27300 Stokta |
1.732 in
44.0 mm
|
|
1.811 in
46.0 mm
|
5.276 in
134.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
9.685 in
246.0 mm
|
|||
| 70800 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
7.717 in
196.0 mm
|
|||
| 9126 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
|
2.244 in
57.0 mm
|
12.559 in
319.0 mm
|
11.181 in
284.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin