Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sıkı Geçme Uç Kapakları boyama, montaj ya da nakliye sırasında metrik ve UNF dişleri korumanın basit ve ekonomik yoludur. Daha iyi tutuş ve sıkı oturma sağlayan yumuşak ve dayanıklı TPE malzemeden mamuldür. Boru uçlarını hasara karşı korur, kir ve döküntülerin girmesini önler.
Hızlı ve kolay takılıp sökülür. -60C ila 135C arasında sıcaklıklarda çalışır.
Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: LDPE, TPE Renk: Red, Blue Seri Kodu: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | H | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Standardı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0806 TL - 7,5476 TL | 2187617 Stokta |
18.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Red
|
LDPE
|
Metrik Dişler
|
||
6,5503 TL - 16,0482 TL | 13500 Stokta |
18.0
|
0.827 in
21.0 mm
|
M16
|
Red
|
LDPE
|
Metrik Dişler
|
||
5,1308 TL - 12,5707 TL | 13843 Stokta |
34.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M30
|
Red
|
LDPE
|
Metrik Dişler
|
||
2,8178 TL - 6,9036 TL | 361912 Stokta |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Red
|
LDPE
|
Metrik Dişler
|
||
3,4696 TL - 8,5006 TL | 16571 Stokta |
22.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M20
|
Red
|
LDPE
|
Metrik Dişler
|
||
4,2267 TL - 10,3555 TL | 11861 Stokta |
28.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M26
|
Red
|
LDPE
|
Metrik Dişler
|
||
3,333 TL - 8,1659 TL | 26614 Stokta |
20.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Red
|
LDPE
|
Metrik Dişler
|
||
4,5947 TL - 11,257 TL | 13945 Stokta |
32.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M28
|
Red
|
LDPE
|
Metrik Dişler
|
||
2,9439 TL - 7,2126 TL | 10600 Stokta |
16.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14
|
Red
|
LDPE
|
Metrik Dişler
|
||
3,7114 TL - 9,0932 TL | 21409 Stokta |
24.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M22 x 1.5
|
Red
|
LDPE
|
Metrik Dişler
|
||
3,9639 TL - 9,7114 TL | 5187 Stokta |
26.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M24
|
Red
|
LDPE
|
Metrik Dişler
|
||
0,5133 TL - 0,7985 TL | 15000 Stokta |
14.8
|
0.433 in
11.0 mm
|
1/4''
|
Red
|
LDPE
|
Gas Dişler
|
||
3,393 TL - 5,278 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.677 in
17.2 mm
|
1.11/16 x 12
|
Blue
|
TPE
|
UNF Dişleri
|
||
1,9443 TL - 3,0245 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
21.7
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4" x 17
|
Blue
|
TPE
|
UNF Dişleri
|
||
1,8499 TL - 2,8776 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
3/4 "
|
Blue
|
TPE
|
NPT Dişleri
|
||
0,5664 TL - 0,8812 TL | 5000 Stokta |
23.2
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2"
|
Red
|
LDPE
|
Gas Dişler
|
||
3,0478 TL - 4,741 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
M36
|
Blue
|
TPE
|
Metrik Dişler
|
||
2,6376 TL - 4,103 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
1-3/16 x 13
|
Blue
|
TPE
|
UNF Dişleri
|
||
2,7173 TL - 4,2269 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1-7/16 x 13
|
Red
|
LDPE
|
UNF Dişleri
|
||
0,4897 TL - 0,7618 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/8"
|
Red
|
LDPE
|
Gas Dişler
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin