Menü Arama

Kapalı Doğrusal Bilyeli Burçlar

Stokta

Doğrusal Bilyeli Burçlar doğrusal hareket sistemlerinde kullanılır ve doğrusal eksen boyunca pürüzsüz ve hassas hareket sağlayarak doğru konumlandırma ve hareket kontrolü için tasarlanmıştır. Kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur.

Bu ürün grubu üç türden oluşur.

  • Kapalı Doğrusal Bilyeli Burçlar: Bunlar sertleştirilmiş şaftlarda kullanılır. Aşınma, korozyon ve darbeye son derece dirençlidir. Sağlam tasarımı sayesinde burçlar, performans veya ömürden ödün vermeden büyük yüklere, yüksek hızlara ve aşırı çalışma şartlarına dayanabilir.
  • Paslanmaz Bilyeli Burçlar: Bu burçlar korozyona dayanıklı sertleştirilmiş şaftlarda kullanılır. Ayarlanabilir, çift kompliman ve uzun biçimli yapılandırmalarda kullanılır. Korozyona olağanüstü dirençli bu burçlar dayanıklı ve sağlamdır.
  • Uzun Doğrusal Burçlar: Bunlar sertleştirilmiş şaftlarda kullanılır. Uzun hareket aralıklarında doğrusal hareket gerektiren uygulamalar için tasarlandığından maksimum performans ve güvenilirlik sağlar.

Pürüzsüz ve hassas doğrusal hareket oluşturan tasarım, düşük sürtünme hareketiyle aşınma ve yıpranmayı en aza indirir. -20C ila +80C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Otomotiv ekipmanları, zımba presleri ve baskı makineleri gibi uygulamalarda kullanım için idealdir.

  • Doğrusal hareket sistemlerinde kullanılır ve doğrusal eksen boyunca pürüzsüz ve hassas hareket sağlamak için tasarlanmıştır.
  • -20C ila +80C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
  • Otomotiv ekipmanları, zımba presleri ve baskı makineleri gibi uygulamalarda kullanım için idealdir.
Malzeme: Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRL1713, SRL1709, SRL1712, SRL1706

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
55 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu l2 Malzeme d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Tip Satın Al
510,8075 TL - 729,7675 TL 4 Stokta
16.5
Stainless Steel
8.0
16.0
25.0
Closed
404,60 TL - 578,0425 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.5
Stainless Steel
8.0
16.0
25.0
Closed
3.041,045 TL - 4.344,3925 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
155.2
Steel
50.0
75.0
192.0
Double Length
413,2275 TL - 590,24 TL 32 Stokta
33.0
Steel
8.0
16.0
45.0
Double Length
212,1175 TL - 303,1525 TL 10 Stokta
14.5
Steel
5.0
12.0
22.0
Closed
1.324,47 TL - 1.892,10 TL 2 Stokta
104.2
Steel
30.0
47.0
123.0
Double Length
1.553,545 TL - 2.219,35 TL 2 Stokta
101.7
Steel
60.0
90.0
125.0
Closed
201,4075 TL - 287,6825 TL 97 Stokta
16.5
Steel
8.0
16.0
25.0
Closed
312,6725 TL - 446,845 TL 5 Stokta
14.5
Stainless Steel
5.0
12.0
22.0
Closed
709,5375 TL - 1.013,5825 TL 26 Stokta
33.0
Stainless Steel
8.0
16.0
45.0
Long Version
888,93 TL - 1.270,0275 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
33.0
Stainless Steel
8.0
16.0
45.0
Long Version
4.149,53 TL - 5.927,985 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
60.6
Stainless Steel
40.0
62.0
80.0
Closed
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
101.7
Stainless Steel
60.0
90.0
125.0
Closed
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
77.6
Stainless Steel
50.0
75.0
100.0
Closed
1.861,16 TL - 2.658,7575 TL 6 Stokta
52.1
Stainless Steel
30.0
47.0
68.0
Closed
  • / 3
Doğrusal Bilyeli Burçlar 8.0 16.0 25.0 Stainless Steel

20155971

Fiyat Aralığı
729,7675 TL - 510,8075 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Closed
  • Ball Cage Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
Doğrusal Bilyeli Burçlar 8.0 16.0 25.0 Stainless Steel

20155964

Fiyat Aralığı
578,0425 TL - 404,60 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
Doğrusal Bilyeli Burçlar Double Length 50.0 75.0 192.0 Steel

20155889

Fiyat Aralığı
4.344,3925 TL - 3.041,045 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Double Length
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    192.0
Doğrusal Bilyeli Burçlar Double Length 8.0 16.0 45.0 Steel

20156046

Fiyat Aralığı
590,24 TL - 413,2275 TL

Stok Seviyeleri
32 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Double Length
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
Doğrusal Bilyeli Burçlar Closed 5.0 12.0 22.0 Steel

20155858

Fiyat Aralığı
303,1525 TL - 212,1175 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    5.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    22.0
Doğrusal Bilyeli Burçlar Double Length 30.0 47.0 123.0 Steel

20155780

Fiyat Aralığı
1.892,10 TL - 1.324,47 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Double Length
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
Doğrusal Bilyeli Burçlar Closed 60.0 90.0 125.0 Steel

20155926

Fiyat Aralığı
2.219,35 TL - 1.553,545 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
Doğrusal Bilyeli Burçlar Closed 8.0 16.0 25.0 Steel

20155988

Fiyat Aralığı
287,6825 TL - 201,4075 TL

Stok Seviyeleri
97 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
Doğrusal Bilyeli Burçlar 5.0 12.0 22.0 Stainless Steel

20155841

Fiyat Aralığı
446,845 TL - 312,6725 TL

Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    5.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    22.0
Doğrusal Bilyeli Burçlar 8.0 16.0 45.0 Stainless Steel

20156022

Fiyat Aralığı
1.013,5825 TL - 709,5375 TL

Stok Seviyeleri
26 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Long Version
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
Doğrusal Bilyeli Burçlar 8.0 16.0 45.0 Stainless Steel

20156039

Fiyat Aralığı
1.270,0275 TL - 888,93 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Long Version
  • Ball Cage Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
Doğrusal Bilyeli Burçlar 40.0 62.0 80.0 Stainless Steel

20158248

Fiyat Aralığı
5.927,985 TL - 4.149,53 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Closed
  • Ball Cage Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
Doğrusal Bilyeli Burçlar Closed 60.0 90.0 125.0 Stainless Steel

20158224


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
Doğrusal Bilyeli Burçlar Closed 50.0 75.0 100.0 Stainless Steel

20158217


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
Doğrusal Bilyeli Burçlar 30.0 47.0 68.0 Stainless Steel

20158194

Fiyat Aralığı
2.658,7575 TL - 1.861,16 TL

Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0