Menü Arama

Kapatma Kapakları 9.5 mm 12.0 mm 8.7 mm PA Natural

Ürün kodu:

006703100001

1500 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 9.5 mm
H 8.7 mm
d1 3.8 mm
Bileşen Tipi Pul
Tip r6
Tam Malzeme Poliamid 6
Renk Doğal renk
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin