Menü Arama

Kapatma Kapakları

Stokta

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Vida başlarını korumak için tasarlanmış olup dekoratif amaçlı kullanım için idealdir.Yerine takılır, kir ve neme karşı korur.Tıbbi ve endüstriyel gibi uygulamalarda kullanılır. Malzeme: HDPE, Brass, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Renk: Sarı, Silver, Doğal renk, Siyah, Gri, Beige, Beyaz, Brown, Yeşil, Mavi, Violet, Kırmızı, Pink Seri Kodu: SR1811, SR1889

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
189 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk H D Bileşen Tipi Tam Malzeme Tip Satın Al
463960 Stokta
Silver
5.8 mm
4.5 mm
Metal Vida Kapağı
Brass
k3
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Gri
5.9 mm
10.8 mm
Kapak
Poliamid 66
k1
25000 Stokta
Gri
15.5 mm
24.0 mm
Kapak
Poliamid 66
k2
389500 Stokta
Siyah
10.8 mm
Kapak
Poliamid 66
3
559912 Stokta
Gri
5.9 mm
10.8 mm
Kapak
Poliamid 66
k1
6589 Stokta
Gri
12.0 mm
18.8 mm
Kapak
Poliamid 66
k2
39786 Stokta
Beyaz
6.0 mm
Kapak
Poliamid 66
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Pul
Poliamid 66
Washer
571485 Stokta
Gri
6.5 mm
12.8 mm
Kapak
Poliamid 66
k1
373521 Stokta
Gri
10.8 mm
18.8 mm
Kapak
Poliamid 66
k3
9250 Stokta
Brown
10.8 mm
18.8 mm
Kapak
Poliamid 66
k3
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Gri
6.0 mm
10.8 mm
Kapak
High Density Polyethylene
k4
31374 Stokta
Beyaz
6.2 mm
Kapak
Poliamid 66
3
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
12.8 mm
24.0 mm
Kapak
Poliamid 66
k3
813302 Stokta
Beyaz
12.0 mm
Kapak
Poliamid 66
2
3732 Stokta
Gri
6.0 mm
11.0 mm
Kapak
High Density Polyethylene
k4
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Sarı
6.0 mm
10.8 mm
Kapak
High Density Polyethylene
k4
65370 Stokta
Doğal renk
Pul
Poliamid 66
Washer
5000 Stokta
Doğal renk
Pul
Poliamid 66
Washer
16660 Stokta
Beyaz
9.0 mm
Kapak
Poliamid 66
2
  • / 10
Kapatma Kapakları 4.5 mm 12.0 mm 5.8 mm Brass Silver

493061


Stok Seviyeleri
463960 Stokta
Özellikler
  • D
    4.5 mm
  • H
    5.8 mm
  • Bileşen Tipi
    Metal Vida Kapağı
  • Tip
    k3
  • Tam Malzeme
    Brass
Kapatma Kapakları 10.8 mm 12.2 mm 5.9 mm PA Grey

006104207601


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    10.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k1
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 24.0 mm 26.3 mm 15.5 mm PA Grey

006210207601


Stok Seviyeleri
25000 Stokta
Özellikler
  • D
    24.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k2
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 20.6 mm 10.8 mm Nylon or HDPE Siyah

006408259901


Stok Seviyeleri
389500 Stokta
Özellikler
  • H
    10.8 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    3
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Siyah
Kapatma Kapakları 10.8 mm 12.2 mm 5.9 mm PA Grey

006104200201


Stok Seviyeleri
559912 Stokta
Özellikler
  • D
    10.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k1
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 18.8 mm 21.3 mm 12.0 mm PA Grey

006208200201


Stok Seviyeleri
6589 Stokta
Özellikler
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k2
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 12.2 mm 6.0 mm Nylon or HDPE Beyaz

006204250001


Stok Seviyeleri
39786 Stokta
Özellikler
  • H
    6.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    2
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Beyaz
Kapatma Kapakları 21.0 mm 24.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

006210100001


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    10.5 mm
  • Bileşen Tipi
    Pul
  • Tip
    Washer
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Doğal renk
Kapatma Kapakları 12.8 mm 14.5 mm 6.5 mm PA Grey

006105200201


Stok Seviyeleri
571485 Stokta
Özellikler
  • D
    12.8 mm
  • H
    6.5 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k1
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 18.8 mm 20.6 mm 10.8 mm PA Grey

006408200201


Stok Seviyeleri
373521 Stokta
Özellikler
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.8 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k3
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 18.8 mm 20.6 mm 10.8 mm PA Brown

006408207601


Stok Seviyeleri
9250 Stokta
Özellikler
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.8 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k3
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm HDPE Grey

006504201304


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k4
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Kapatma Kapakları 12.2 mm 6.2 mm Nylon or HDPE Beyaz

006404250001


Stok Seviyeleri
31374 Stokta
Özellikler
  • H
    6.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    3
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Beyaz
Kapatma Kapakları 24.0 mm 26.1 mm 12.8 mm PA White

006410250001


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k3
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 21.3 mm 12.0 mm Nylon or HDPE Beyaz

006208250001


Stok Seviyeleri
813302 Stokta
Özellikler
  • H
    12.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    2
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Beyaz
Kapatma Kapakları 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Grey

006504201504


Stok Seviyeleri
3732 Stokta
Özellikler
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k4
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Kapatma Kapakları 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm HDPE Yellow

006504202604


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k4
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Kapatma Kapakları 6.1 mm 8.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

006103100001


Stok Seviyeleri
65370 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Pul
  • Tip
    Washer
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Doğal renk
Kapatma Kapakları 8.6 mm 10.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

006104100001


Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Pul
  • Tip
    Washer
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Doğal renk
Kapatma Kapakları 16.6 mm 9.0 mm Nylon or HDPE Beyaz

006206250001


Stok Seviyeleri
16660 Stokta
Özellikler
  • H
    9.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    2
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Beyaz