Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Çok İşlevli Kare Boru Eklentileri, nihai ürününüzde zarif bir görünümün öncelik olmadığı durumlarda idealdir. Kare borulara, direklere ve kolonlara sıkıca geçerek kontaminasyonu önlerken hem güvenlik sağlar hem de yeni kesilmiş borulardaki keskin kenarları düzgün kapatır.
Pratik ve uygun maliyetli bu ürün grubu ince cidarlı ve çok çeşitli boyutlarda sunulduğundan boru eklentisi koruması için vazgeçilmez bir gereksinimdir. Özellikle uygulamanızın görüntüsü kritik bir faktör olmadığında pratik bir seçimdir.
Elle bastırarak veya tokmakla kolayca takıldığından kurulumu hızlı ve pratiktir. Makine yapımı ve yapısal borulama uygulamalarında kullanılabilir.
Malzeme: LDPE, LDPE - PIR Renk: Gri, Beyaz, Siyah Seri Kodu: SRILQ
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | h | Renk | AxA | h1 | Azami Et Kalınlığı | Minimum Wall Thickness | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
Siyah
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| 40800 Stokta |
0.571 in
14.5 mm
|
Siyah
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| 2835 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
|||
| 900 Stokta |
0.571 in
14.5 mm
|
Siyah
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
Siyah
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| 102000 Stokta |
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| 250 Stokta |
0.571 in
14.5 mm
|
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.827 in
21.0 mm
|
Siyah
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| 8800 Stokta |
0.846 in
21.5 mm
|
Siyah
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|||
| 36000 Stokta |
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| 350000 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Siyah
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
| 30000 Stokta |
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| 712500 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Siyah
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.339 in
34.0 mm
|
Siyah
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.827 in
21.0 mm
|
Siyah
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| 1716 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
Siyah
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 5750 Stokta |
0.689 in
17.5 mm
|
Siyah
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
Siyah
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| 14250 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
Siyah
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin