Menü Arama

Kare Boru Eklentileri - Çok İşlevli PCR

Üretimde

Square Tube Inserts are used as multi-function protective components when finishing and aesthetics are not a priority. Featuring a push-fit design, the inserts primary function is to prevent the entry of contaminants such as dirt, dust and moisture. Additionally, they safeguard against sharp edges created by cut. Easily inserted by hand or with a mallet for a speedy assembly. Commonly used in metal tube forming applications for industrial furniture, specialist vehicles, street signs and scaffolding.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Black Seri Kodu: SRILQPCR

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
34 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu h AxA h1 Azami Et Kalınlığı Minimum Wall Thickness Satın Al
28,7426 TL - 31,9362 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
90.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
56,8394 TL - 88,4169 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
27.0 mm
150.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
4,7448 TL - 5,272 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.5 mm
45.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1,0873 TL - 1,6914 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
12.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
2,5734 TL - 4,0031 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.5 mm
35.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
6,5505 TL - 7,2783 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.5 mm
55.0 mm
5.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
1,573 TL - 2,4469 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
22.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
45,0267 TL - 50,0297 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
120.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
2.5 mm
3,0927 TL - 4,8109 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.5 mm
32.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
3,9211 TL - 4,3567 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.5 mm
40.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1,117 TL - 1,7375 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
13.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0.5 mm
42,8816 TL - 47,6463 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.0 mm
110.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
15,4372 TL - 17,1525 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.0 mm
80.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
6,0925 TL - 6,7694 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.5 mm
50.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
3.5 mm
  • / 2
Square Boru Eklentisi 90.0 mm Black LDPE - PCR

20753108

Fiyat Aralığı
31,9362 TL - 28,7426 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    90.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    5.0 mm
Square Boru Eklentisi 150.0 mm Black LDPE - PCR

20752873

Fiyat Aralığı
88,4169 TL - 56,8394 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    150.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    8.0 mm
Square Boru Eklentisi 45.0 mm Black LDPE - PCR

20752996

Fiyat Aralığı
5,272 TL - 4,7448 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    45.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    5.0 mm
Square Boru Eklentisi 12.0 mm Black LDPE - PCR

20752828

Fiyat Aralığı
1,6914 TL - 1,0873 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    2.0 mm
Square Boru Eklentisi 35.0 mm Black LDPE - PCR

20752941

Fiyat Aralığı
4,0031 TL - 2,5734 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    35.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.0 mm
Square Boru Eklentisi 55.0 mm Black LDPE - PCR

20753030

Fiyat Aralığı
7,2783 TL - 6,5505 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    55.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    4.5 mm
Square Boru Eklentisi 22.0 mm Black LDPE - PCR

20752903

Fiyat Aralığı
2,4469 TL - 1,573 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    22.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.5 mm
Square Boru Eklentisi 120.0 mm Black LDPE - PCR

20752835

Fiyat Aralığı
50,0297 TL - 45,0267 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    120.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    6.0 mm
Square Boru Eklentisi 32.0 mm Black LDPE - PCR

20752934

Fiyat Aralığı
4,8109 TL - 3,0927 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    32.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.5 mm
Square Boru Eklentisi 40.0 mm Black LDPE - PCR

20752972

Fiyat Aralığı
4,3567 TL - 3,9211 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    5.0 mm
Square Boru Eklentisi 13.0 mm Black LDPE - PCR

20752842

Fiyat Aralığı
1,7375 TL - 1,117 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    13.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    2.0 mm
Square Boru Eklentisi 110.0 mm Black LDPE - PCR

20752811

Fiyat Aralığı
47,6463 TL - 42,8816 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    110.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    5.0 mm
Square Boru Eklentisi 80.0 mm Black LDPE - PCR

20753092

Fiyat Aralığı
17,1525 TL - 15,4372 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    80.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    5.0 mm
Square Boru Eklentisi 50.0 mm Black LDPE - PCR

20753023

Fiyat Aralığı
6,7694 TL - 6,0925 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    6.0 mm