| Miktar | Birim fiyatı |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Taban Çapı | 1.969 in |
|---|---|
| Taban Çapı | 50.0 mm |
| İç Çap | 0.866 in |
| İç Çap | 22.0 mm |
| Pul Yüksekliği | 0.118 in |
| Pul Yüksekliği | 3.0 mm |
| Tip | Çift Dişi |
| Biçim | Round |
| GTIP Numarası | 4016999190 |
| Tam Malzeme | Steel;Rubber |
| Delik Çapı | 0.433 in |
| Delik Çapı | 11.0 mm |
| Taban Biçimi | Round |
| Montaj Yöntemi | Çift Uçlu Dişi/Dişi |
| Diş Boyutu | Non Threaded |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin