Menü Arama

Kauçuk Burçlar

Stokta

Bushing made from natural rubber and steel. These bushings are available in three types and a mix of sizes to suit your purpose.

Series Code :SR6485

Seri Kodu: SR6485

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
15 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Taban Yüksekliği İç Çap Delik Çapı Taban Çapı Satın Al
35 Stokta
25.0 mm
11.0 mm
60.0 mm
20 Stokta
21.0 mm
21.0 mm
50.0 mm
3927 Stokta
13.0 mm
13.0 mm
40.0 mm
3120 Stokta
10.0 mm
10.0 mm
40.0 mm
13 Stokta
21.0 mm
21.0 mm
80.0 mm
14 Stokta
32.0 mm
11.0 mm
80.0 mm
55 Stokta
22.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
224 Stokta
13.0 mm
13.0 mm
40.0 mm
800 Stokta
17.0 mm
9.0 mm
40.0 mm
880 Stokta
6.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
31 Stokta
21.0 mm
21.0 mm
100.0 mm
52 Stokta
6.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
139 Stokta
16.0 mm
9.0 mm
30.0 mm
300 Stokta
14.0 mm
14.0 mm
62.0 mm
40 Stokta
21.0 mm
21.0 mm
100.0 mm
Burç Round 60.0 mm 20.0 mm Steel;Rubber

552002


Stok Seviyeleri
35 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    60.0 mm
  • İç Çap
    25.0 mm
  • Pul Yüksekliği
    4.0 mm
  • Tip
    Çift Dişi
  • Biçim
    Round
Burç Round 50.0 mm 30.0 mm Steel;Rubber

552011


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    50.0 mm
  • İç Çap
    21.0 mm
  • Pul Yüksekliği
    3.0 mm
  • Tip
    Çift Dişi
  • Biçim
    Round
Burç Round 40.0 mm 20.0 mm Steel;Rubber

552009


Stok Seviyeleri
3927 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    40.0 mm
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Pul Yüksekliği
    3.0 mm
  • Tip
    Çift Dişi
  • Biçim
    Round
Burç Round 40.0 mm 10.0 mm Steel;Rubber

552004


Stok Seviyeleri
3120 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    40.0 mm
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Pul Yüksekliği
    2.0 mm
  • Tip
    Çift Dişi
  • Biçim
    Round
Burç Round 80.0 mm 30.0 mm Steel;Rubber

552012


Stok Seviyeleri
13 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    80.0 mm
  • İç Çap
    21.0 mm
  • Pul Yüksekliği
    3.0 mm
  • Tip
    Çift Dişi
  • Biçim
    Round
Burç Round 80.0 mm 20.0 mm Steel;Rubber

552003


Stok Seviyeleri
14 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    80.0 mm
  • İç Çap
    32.0 mm
  • Pul Yüksekliği
    4.0 mm
  • Tip
    Çift Dişi
  • Biçim
    Round
Burç Round 50.0 mm 20.0 mm Steel;Rubber

552001


Stok Seviyeleri
55 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    50.0 mm
  • İç Çap
    22.0 mm
  • Pul Yüksekliği
    3.0 mm
  • Tip
    Çift Dişi
  • Biçim
    Round
Burç Round 40.0 mm 40.0 mm Steel;Rubber

552010


Stok Seviyeleri
224 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    40.0 mm
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Pul Yüksekliği
    3.0 mm
  • Tip
    Çift Dişi
  • Biçim
    Round
Burç Round 40.0 mm 20.0 mm Steel;Rubber

552000


Stok Seviyeleri
800 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    40.0 mm
  • İç Çap
    17.0 mm
  • Pul Yüksekliği
    3.0 mm
  • Tip
    Çift Dişi
  • Biçim
    Round
Burç Round 20.0 mm 25.0 mm Steel;Rubber

552008


Stok Seviyeleri
880 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    20.0 mm
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Pul Yüksekliği
    2.0 mm
  • Tip
    Çift Dişi
  • Biçim
    Round
Burç Round 100.0 mm 40.0 mm Steel;Rubber

552013


Stok Seviyeleri
31 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    100.0 mm
  • İç Çap
    21.0 mm
  • Pul Yüksekliği
    4.0 mm
  • Tip
    Çift Dişi
  • Biçim
    Round
Burç Round 15.0 mm 25.0 mm Steel;Rubber

552007


Stok Seviyeleri
52 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    15.0 mm
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Pul Yüksekliği
    2.0 mm
  • Tip
    Çift Dişi
  • Biçim
    Round
Burç Round 30.0 mm 16.0 mm Steel;Rubber

551999


Stok Seviyeleri
139 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    30.0 mm
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Pul Yüksekliği
    3.0 mm
  • Tip
    Çift Dişi
  • Biçim
    Round
Burç Round 62.0 mm 6.0 mm Steel;Rubber

552005


Stok Seviyeleri
300 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    62.0 mm
  • İç Çap
    14.0 mm
  • Pul Yüksekliği
    3.0 mm
  • Tip
    Çift Dişi
  • Biçim
    Round
Burç Round 100.0 mm 30.0 mm Steel;Rubber

552006


Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    100.0 mm
  • İç Çap
    21.0 mm
  • Pul Yüksekliği
    4.0 mm
  • Tip
    Çift Dişi
  • Biçim
    Round