20750107
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
500 - 2499 | 2,8535 TL |
2500 + | 2,5681 TL |
D | 15.0 mm |
---|---|
D | 0.591 in |
d | 0.512 in |
d | 13.0 mm |
d1 | 0.433 in |
d1 | 11.0 mm |
h1 | 1.5 mm |
h1 | 0.059 in |
H | 0.866 in |
H | 22.0 mm |
Asgari Pano Uzunluğu | 8.0 mm |
Asgari Pano Uzunluğu | 0.315 in |
Asgari Pano Uzunluğu | 9.0 mm |
Asgari Pano Uzunluğu | 0.354 in |
Renk | Green |
Malzeme | LDPE - PCR |
Geri dönüştürülmüş içerik yüzdesi % | 100% |
GTIP Numarası | 3923509000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin