Finned Stud Caps with Grip are designed to protect a variety of studs. They provide both safety and an enhanced grip for secure handling. The internal fins provide a secure fit and they are flexible to accommodate different diameters, using a single part. These caps prevent rust and corrosion, while protecting studs from abrasion. Easy to install and remove. They are suitable for various applications including manufacturing, railings, fences and furniture.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRCA2PCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | D | Asgari Pano Uzunluğu | H | h1 | d1 | Asgari Pano Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin