Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20750121
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 - 999 | 7,3409 TL |
1000 - 4999 | 5,2435 TL |
5000 + | 4,7191 TL |
D | 1.299 in |
---|---|
D | 33.0 mm |
d | 31.0 mm |
d | 1.22 in |
d1 | 29.0 mm |
d1 | 1.142 in |
h1 | 1.5 mm |
h1 | 0.059 in |
H | 30.0 mm |
H | 1.181 in |
Asgari Pano Uzunluğu | 24.0 mm |
Asgari Pano Uzunluğu | 0.945 in |
Asgari Pano Uzunluğu | 1.024 in |
Asgari Pano Uzunluğu | 26.0 mm |
Renk | Green |
Malzeme | LDPE - PCR |
Geri dönüştürülmüş içerik yüzdesi % | 100% |
GTIP Numarası | 3923509000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin