Menü Arama

Kaynaklanabilir yaprak menteşe

Stokta

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
13 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Pim Malzemesi Toplam Uzunluk Toplam Genişlik Tam Malzeme Tip Satın Al
25 Stokta
Steel
80.0 mm
60.0 mm
Steel
Leaf Hinge
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
80.0 mm
50.0 mm
Steel
Leaf Hinge
25 Stokta
Stainless Steel
80.0 mm
80.0 mm
304 Stainless Steel
Leaf Hinge
94 Stokta
Steel
80.0 mm
80.0 mm
Steel
Leaf Hinge
900 Stokta
Steel
80.0 mm
6.0 mm
Zinc Plated Steel
Pim
25 Stokta
Stainless Steel
80.0 mm
50.0 mm
304 Stainless Steel
Leaf Hinge
8 Stokta
Stainless Steel
80.0 mm
60.0 mm
304 Stainless Steel
Leaf Hinge
48 Stokta
Steel
80.0 mm
30.0 mm
Steel
Leaf Hinge
7100 Stokta
Stainless Steel
80.0 mm
30.0 mm
304 Stainless Steel
Leaf Hinge
1818 Stokta
Stainless Steel
80.0 mm
40.0 mm
304 Stainless Steel
Leaf Hinge
198 Stokta
Steel
80.0 mm
40.0 mm
Steel
Leaf Hinge
7140 Stokta
Stainless Steel
80.0 mm
6.0 mm
Zinc Plated Steel
Pim
50 Stokta
Steel
100.0 mm
100.0 mm
304 Stainless Steel
Leaf Hinge
Kaynaklı Menteşe 80.0 mm 60.0 mm Krom

550074


Stok Seviyeleri
25 Stokta
Özellikler
  • Azami Dönüş
    180
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Genişlik
    60.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Montaj Yöntemi
    Pim
Kaynaklı Menteşe 80.0 mm 50.0 mm Krom

550073


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Azami Dönüş
    180
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Montaj Yöntemi
    Pim
Kaynaklı Menteşe 80.0 mm 80.0 mm Krom

550081


Stok Seviyeleri
25 Stokta
Özellikler
  • Azami Dönüş
    180
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Genişlik
    80.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Montaj Yöntemi
    Pim
Kaynaklı Menteşe 80.0 mm 80.0 mm Krom

550075


Stok Seviyeleri
94 Stokta
Özellikler
  • Azami Dönüş
    180
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Genişlik
    80.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Montaj Yöntemi
    Pim
Pim 80.0 mm 6.0 mm Krom

550076


Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Azami Dönüş
    180
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Genişlik
    6.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Montaj Yöntemi
    Pim
Kaynaklı Menteşe 80.0 mm 50.0 mm Krom

550079


Stok Seviyeleri
25 Stokta
Özellikler
  • Azami Dönüş
    180
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Montaj Yöntemi
    Pim
Kaynaklı Menteşe 80.0 mm 60.0 mm Krom

550080


Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Azami Dönüş
    180
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Genişlik
    60.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Montaj Yöntemi
    Pim
Kaynaklı Menteşe 80.0 mm 30.0 mm Krom

550071


Stok Seviyeleri
48 Stokta
Özellikler
  • Azami Dönüş
    180
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Genişlik
    30.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Montaj Yöntemi
    Pim
Kaynaklı Menteşe 80.0 mm 30.0 mm Krom

550077


Stok Seviyeleri
7100 Stokta
Özellikler
  • Azami Dönüş
    180
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Genişlik
    30.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Montaj Yöntemi
    Pim
Kaynaklı Menteşe 80.0 mm 40.0 mm Krom

550078


Stok Seviyeleri
1818 Stokta
Özellikler
  • Azami Dönüş
    180
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Montaj Yöntemi
    Pim
Kaynaklı Menteşe 80.0 mm 40.0 mm Krom

550072


Stok Seviyeleri
198 Stokta
Özellikler
  • Azami Dönüş
    180
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Montaj Yöntemi
    Pim
Pim 80.0 mm 6.0 mm Krom

550082


Stok Seviyeleri
7140 Stokta
Özellikler
  • Azami Dönüş
    180
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Genişlik
    6.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Montaj Yöntemi
    Pim
Kaynaklı Menteşe 100.0 mm 100.0 mm Stainless Steel

1501212


Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Azami Dönüş
    180
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Toplam Genişlik
    100.0 mm
  • Montaj Yöntemi
    Pim
  • Pim Malzemesi
    Steel