Menü Arama

Konik Kapak ve Tapa LDPE - PCR 84.2 mm 88.3 mm Yeşil

Ürün kodu:

20747305

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 - 1249 12,2685 TL
1250 + 11,0416 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

3.067,13 TL

250 x 12,2685 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 94.5 mm
d1 84.2 mm
d2 90.8 mm
d3 80.2 mm
d4 88.3 mm
h 28.0 mm
Renk Yeşil
Malzeme LDPE - PCR
Geri dönüştürülmüş içerik yüzdesi % 100%
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin