Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standard Tapered Caps and Plugs are designed to function as both caps and plugs. They can accommodate over 140 sizes due to their tapered shape. Commonly used to protect against damage, dirt, moisture and other corrosive chemicals during storage and shipping. They are widely applicable across various industries. Simple to install and remove, they provide a cost-effective solution.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRSTCPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tapa olarak kullanıldığında | d1 | Renk | d2 | d3 | Kapak olarak kullanıldığında | d4 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,6181 TL - 8,4646 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
2.756 in
70.0 mm
|
Yeşil
|
2.984 in
75.8 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
|
2.913 in
74.0 mm
|
||
| 36,6902 TL - 40,7669 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
5.492 in
139.5 mm
|
Yeşil
|
5.732 in
145.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
| 29,7904 TL - 33,1005 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
4.882 in
124.0 mm
|
Yeşil
|
5.039 in
128.0 mm
|
4.764 in
121.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 12,9956 TL - 14,4396 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
3.799 in
96.5 mm
|
Yeşil
|
4.016 in
102.0 mm
|
3.701 in
94.0 mm
|
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 6,4747 TL - 7,1941 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
2.681 in
68.1 mm
|
Yeşil
|
2.791 in
70.9 mm
|
2.61 in
66.3 mm
|
|
2.728 in
69.3 mm
|
||
| 2,3625 TL - 3,675 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.374 in
34.9 mm
|
Yeşil
|
1.433 in
36.4 mm
|
1.303 in
33.1 mm
|
|
1.386 in
35.2 mm
|
||
| 70,7148 TL - 78,572 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
10.63 in
270.0 mm
|
Yeşil
|
11.063 in
281.0 mm
|
8.386 in
213.0 mm
|
|
8.78 in
223.0 mm
|
||
| 1,7331 TL - 2,696 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.972 in
24.7 mm
|
Yeşil
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
|
1.028 in
26.1 mm
|
||
| 3,8749 TL - 4,3055 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.913 in
48.6 mm
|
Yeşil
|
2.016 in
51.2 mm
|
1.925 in
48.9 mm
|
|
1.957 in
49.7 mm
|
||
| 43,5901 TL - 67,8068 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
5.78 in
146.8 mm
|
Yeşil
|
5.945 in
151.0 mm
|
5.622 in
142.8 mm
|
|
5.85 in
148.6 mm
|
||
| 12,0433 TL - 18,7341 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
3.681 in
93.5 mm
|
Yeşil
|
3.949 in
100.3 mm
|
3.539 in
89.9 mm
|
|
3.85 in
97.8 mm
|
||
| 1,8452 TL - 2,0502 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.047 in
26.6 mm
|
Yeşil
|
1.169 in
29.7 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| 8,7582 TL - 9,7313 TL | 4800 Stokta |
|
2.913 in
74.0 mm
|
Yeşil
|
3.031 in
77.0 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
|
2.909 in
73.9 mm
|
||
| 1,0873 TL - 1,6914 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.559 in
14.2 mm
|
Yeşil
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
| 1,6211 TL - 2,5218 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.921 in
23.4 mm
|
Yeşil
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
|
0.961 in
24.4 mm
|
||
| 11,0416 TL - 12,2685 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
3.315 in
84.2 mm
|
Yeşil
|
3.575 in
90.8 mm
|
3.157 in
80.2 mm
|
|
3.476 in
88.3 mm
|
||
| 1,5618 TL - 2,4295 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.764 in
19.4 mm
|
Yeşil
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
| 15,9941 TL - 17,7712 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
4.252 in
108.0 mm
|
Yeşil
|
4.492 in
114.1 mm
|
4.189 in
106.4 mm
|
|
4.394 in
111.6 mm
|
||
| 64,2862 TL - 71,4291 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
8.504 in
216.0 mm
|
Yeşil
|
8.803 in
223.6 mm
|
8.386 in
213.0 mm
|
|
8.78 in
223.0 mm
|
||
| 22,8939 TL - 25,4377 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
4.39 in
111.5 mm
|
Yeşil
|
4.63 in
117.6 mm
|
4.232 in
107.5 mm
|
|
4.528 in
115.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin