20747312
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 40 - 399 | 18,7341 TL |
| 400 - 1999 | 13,3815 TL |
| 2000 + | 12,0433 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 107.5 mm |
|---|---|
| D | 4.232 in |
| d1 | 93.5 mm |
| d1 | 3.681 in |
| d2 | 100.3 mm |
| d2 | 3.949 in |
| d3 | 89.9 mm |
| d3 | 3.539 in |
| d4 | 97.8 mm |
| d4 | 3.85 in |
| h | 26.5 mm |
| h | 1.043 in |
| Renk | Yeşil |
| Malzeme | LDPE - PCR |
| Geri dönüştürülmüş içerik yüzdesi % | 100% |
| GTIP Numarası | 3923509000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin