421002500002
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 250 + | 2,5759 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kafa Çapı | 0.217 in |
|---|---|
| Kafa Çapı | 5.5 mm |
| Kafa Yüksekliği | 2.7 mm |
| Kafa Yüksekliği | 0.106 in |
| Diş Boyutu | M3 |
| Diş Uzunluğu | 0.394 in |
| Diş Uzunluğu | 10.0 mm |
| Oluk Derinliği | 0.9 mm |
| Oluk Derinliği | 0.035 in |
| Oluk Genişliği | 0.8 mm |
| Oluk Genişliği | 0.031 in |
| Vida Tipi | Makine Vidası |
| Kafa Tipi | Yuvarlak Başlı |
| Renk | Doğal renk |
| Malzeme | Nylon |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin