Menü Arama

Makine Vidaları - Yuvarlak

Stokta

Machine Screws with a round head are designed for use with a threaded nut. Its round head shape provides a smooth and finished appearance, distributes force evenly, and resists loosening, making it ideal for applications requiring high torque or vibration resistance.

It is lightweight yet strong and durable. Its Philips drive merges the key features of domed and countersunk headed fasteners. It is corrosion-resistant. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
47 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Aralık Çapı Diş Boyutu Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
10.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
20.0 mm
Oluklu Baş
750 Stokta
M3
4.0 mm
Oluklu Baş
246 Stokta
M4
8.0 mm
Oluklu Baş
15390 Stokta
M6
6.5 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
16.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
16.0 mm
Oluklu Baş
250 Stokta
M4
6.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
16.0 mm
Oluklu Baş
2000 Stokta
M5
8.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
22.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
6.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
10.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
20.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
12.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
10.0 mm
Oluklu Baş
250 Stokta
M4
12.0 mm
Oluklu Baş
750 Stokta
M5
16.0 mm
Oluklu Baş
9000 Stokta
0.5 mm
M3
4.0 mm
Oluklu Baş
634 Stokta
0.7 mm
M4
16.0 mm
Oluklu Baş
  • / 3
Screw Oluklu Baş M6 10.0 mm Nylon Natural

421011500002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.6 mm
Screw Oluklu Baş M4 20.0 mm Nylon Natural

421007500002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.3 mm
Screw Oluklu Baş M3 4.0 mm Nylon Natural

421000500002


Stok Seviyeleri
750 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Oluk Derinliği
    0.9 mm
Screw Oluklu Baş M4 8.0 mm Nylon Natural

421005500002


Stok Seviyeleri
246 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.3 mm
Screw Oluklu Baş M6 6.5 mm Nylon Natural

421010500002


Stok Seviyeleri
15390 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    6.5 mm
  • Oluk Derinliği
    1.6 mm
Screw Oluklu Baş M6 16.0 mm Nylon Natural

421012500002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.6 mm
Screw Oluklu Baş M4 16.0 mm Nylon Natural

421007000002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.3 mm
Screw Oluklu Baş M4 6.0 mm Nylon Natural

421005000002


Stok Seviyeleri
250 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.3 mm
Screw Oluklu Baş M3 16.0 mm Nylon Natural

421003500002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Oluk Derinliği
    0.9 mm
Screw Oluklu Baş M5 8.0 mm Nylon Natural

421008000002


Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.5 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.4 mm
Screw Oluklu Baş M6 22.0 mm Nylon Natural

421013500002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    22.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.6 mm
Screw Oluklu Baş M3 6.0 mm Nylon Natural

421001500002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Oluk Derinliği
    0.9 mm
Screw Oluklu Baş M4 10.0 mm Nylon Natural

421006000002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.3 mm
Screw Oluklu Baş M3 20.0 mm Nylon Natural

421004000002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Oluk Derinliği
    0.9 mm
Screw Oluklu Baş M3 12.0 mm Nylon Natural

421003000002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Oluk Derinliği
    0.9 mm
Screw Oluklu Baş M5 10.0 mm Nylon Natural

421008500002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.5 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.4 mm
Screw Oluklu Baş M4 12.0 mm Nylon Natural

421006500002


Stok Seviyeleri
250 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.3 mm
Screw Oluklu Baş M5 16.0 mm Nylon Natural

421009500002


Stok Seviyeleri
750 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.5 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.4 mm
Screw Oluklu Baş M3 4.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0130060000VR


Stok Seviyeleri
9000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
Screw Oluklu Baş M4 16.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0130210000VR


Stok Seviyeleri
634 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm