Mini Doğrusal Kızaklar, hareketli yükleri yönlendirip desteklemek için kullanılır. Küçük sistemlerde pürüzsüz ve kesin doğrusal hareket sağlar. Taban kızağı, kayar blok ve bir dizi yuvarlanan parçadan oluşur. Taban kızağı, makine şasisine bağlanmıştır ve kayar blok kızak boyunca kayar. Yuvarlanan bileşenler genellikle bilyeli yataklardan oluşup ağırlığı taşır ve kayar blok ile taban kızağı arasındaki sürtünmeyi azaltır.
Darbe, titreşim ve yorgunluğu da hesaba katarak dinamik yükleri taşıyabilir. Bu hassas bir sistem olduğundan doğru şekilde hazırlanmış yüzeylere monte edilmelidir.
Taşıyıcılar geçici bloklara monte edilmiştir. Montaj için, taşıyıcıyı kızağa getirip bloktan kaldırın ve kızağa monte edin. Çoğu zaman normal doğrusal kızaklardan daha küçük ve hafif olduklarından bilimsel uygulamalar, tıbbi ekipman veya yarı iletken imalatı gibi sınırlı alan ve ağırlık gerektiren uygulamalar için mükemmeldir.
Malzeme: Stainless Steel Seri Kodu: SRL1012, SRL1010
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | For screws | l2 | Kızak Tipi | w1 | h1 | l3 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Stokta |
M2
|
15.0
|
Standart genişlik
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
775.0
|
|||
| 3 Stokta |
M2
|
15.0
|
Standart genişlik
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
910.0
|
|||
| 3 Stokta |
M4
|
40.0
|
Geniş versiyonu
|
24.0
|
8.5
|
15.0
|
670.0
|
|||
| 135 Stokta |
M4
|
40.0
|
Geniş versiyonu
|
42.0
|
9.5
|
15.0
|
150.0
|
|||
| 45 Stokta |
M4
|
40.0
|
Geniş versiyonu
|
42.0
|
9.5
|
15.0
|
430.0
|
|||
| 22 Stokta |
M4
|
40.0
|
Geniş versiyonu
|
42.0
|
9.5
|
15.0
|
870.0
|
|||
| 4 Stokta |
M3
|
25.0
|
Standart genişlik
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
645.0
|
|||
| 4 Stokta |
M3
|
25.0
|
Standart genişlik
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
945.0
|
|||
| 4 Stokta |
M3
|
25.0
|
Standart genişlik
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
995.0
|
|||
| 12 Stokta |
M3
|
40.0
|
Standart genişlik
|
15.0
|
9.5
|
15.0
|
870.0
|
|||
| 24 Stokta |
M3
|
40.0
|
Standart genişlik
|
15.0
|
9.5
|
15.0
|
470.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
30.0
|
Geniş versiyonu
|
18.0
|
7.3
|
10.0
|
680.0
|
|||
| 64 Stokta |
M3
|
20.0
|
Standart genişlik
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
395.0
|
|||
| 32 Stokta |
M3
|
20.0
|
Standart genişlik
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
615.0
|
|||
| 32 Stokta |
M3
|
20.0
|
Standart genişlik
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
655.0
|
|||
| 32 Stokta |
M3
|
20.0
|
Standart genişlik
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
835.0
|
|||
| 64 Stokta |
M3
|
20.0
|
Standart genişlik
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
475.0
|
|||
| 43 Stokta |
M2
|
15.0
|
Standart genişlik
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
85.0
|
|||
| 3 Stokta |
M2
|
15.0
|
Standart genişlik
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
925.0
|
|||
| 3 Stokta |
M2
|
15.0
|
Standart genişlik
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
1000.0
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin