Mini kızak taşıyıcılar, küçük ölçekli uygulamalarda doğrusal hareket oluşturmak için kompakt ve çok yönlü bir çözümdür. Küçük boyutlarıyla dar alanlarda doğru konumlandırma ve pürüzsüz hareket gerektiren uygulamalar için mükemmeldir. Paslanmaz çelikten mamul olduğu için korozyon direnci gerektiren uygulamalar için de idealdir.
Kızağın 45 temaslı gotik kemer tasarımı sayesinde tüm yönlere aynı yük kabiliyeti garanti edilir. Pürüzsüz hareket eden kızaklar, düşük sürtünme katsayısı ve koparma kuvveti sunar. Büyük yükleri kaldırabilir, korozyona dayanıklıdır, aşınma ve yıpranmaya dirençlidir.
Taşıyıcılar plastik geçici kızakla temin edilir. Geçici kızak, gerçek kızağın ucuna yerleştirilip bir kızaktan diğerine kaydırarak monte edilir. -40C ile +80C sıcaklığa dayanıklıdır. Tıbbi cihazlar, ilaçlar, küçük otomasyon sistemleri ve optik ekipmanlar gibi farklı uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: Stainless Steel Seri Kodu: SRL1012C, SRL1010
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | l4 | h1 | l3 | For rail | l2 | l1 | Taşıma Biçimi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Stokta |
40.0
|
16.0
|
35.0
|
42.0
|
57.6
|
74.4
|
Geniş
|
|||
| 10 Stokta |
25.0
|
13.0
|
15.0
|
12.0
|
22.0
|
35.4
|
Standard
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
4.0
|
3.5
|
3.0
|
6.8
|
11.7
|
Standard
|
|||
| 6 Stokta |
30.0
|
12.0
|
24.0
|
18.0
|
39.5
|
50.7
|
Geniş
|
|||
| 3 Stokta |
30.0
|
9.0
|
19.0
|
14.0
|
30.1
|
40.5
|
Geniş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
30.0
|
9.0
|
10.0
|
14.0
|
21.2
|
31.6
|
Geniş
|
|||
| 17 Stokta |
15.0
|
6.0
|
7.0
|
3.0
|
13.5
|
19.6
|
Standard
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
40.0
|
16.0
|
20.0
|
15.0
|
27.0
|
43.0
|
Standard
|
|||
| 9 Stokta |
20.0
|
10.0
|
16.0
|
9.0
|
30.8
|
40.9
|
Standard
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
4.0
|
5.5
|
3.0
|
11.0
|
16.0
|
Standard
|
|||
| 42 Stokta |
40.0
|
14.0
|
15.0
|
24.0
|
31.0
|
44.4
|
Geniş
|
|||
| 5 Stokta |
20.0
|
6.5
|
6.5
|
10.0
|
15.1
|
21.1
|
Geniş
|
|||
| 13 Stokta |
20.0
|
6.5
|
11.0
|
10.0
|
21.2
|
27.2
|
Geniş
|
|||
| 3 Stokta |
25.0
|
13.0
|
20.0
|
12.0
|
34.0
|
47.6
|
Standard
|
|||
| 5 Stokta |
40.0
|
16.0
|
20.0
|
42.0
|
38.5
|
55.3
|
Geniş
|
|||
| 18 Stokta |
20.0
|
10.0
|
10.0
|
9.0
|
20.5
|
30.6
|
Standard
|
|||
| 5 Stokta |
15.0
|
8.0
|
13.0
|
7.0
|
21.8
|
31.2
|
Standard
|
|||
| 12 Stokta |
15.0
|
8.0
|
8.0
|
7.0
|
14.3
|
23.7
|
Standard
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
40.0
|
16.0
|
25.0
|
15.0
|
44.0
|
60.0
|
Standard
|
|||
| 3 Stokta |
40.0
|
14.0
|
28.0
|
24.0
|
46.0
|
59.4
|
Geniş
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin