Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These aestically pleasing castors are a great option for equipment typically found in offices and other commercial premises. Our range of Furniture & Office Castors can be applied to desk chairs, pedastals, storage trolleys, meeting tables and more. The materials offered in this range include; Rubber, Nylon, Zinc Plated Steel and more. A variety of type options are available to suit your requirments, including; Spherical, Twinwheel, Bolt Hole, Spoke Wheel, Knurled Stem and others. Our range is available in varying load capacity and size options.
Series Code :SR5769
Seri Kodu: SR5769 ,SR1547
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tekerlek Çapı | Kaster Tipi | Renk | Tekerlek Malzemesi | Yük Kapasitesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161964 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
Başlıklı Çift Hareketli Tekerlek
|
Siyah
|
Nylon
|
30.0 kg
30.0 kg
|
|||
| 19257 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Başlıklı Çift Hareketli Tekerlek
|
Siyah
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||
| 179 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
Kırmızı
|
Plastik
|
|
|||
| 1764 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
Kırmızı
|
Plastik
|
40.0 kg
40.0 kg
|
|||
| 2052 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
Kırmızı
|
Plastik
|
25.0 kg
25.0 kg
|
|||
| 232 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
Kırmızı
|
Plastik
|
35.0 kg
35.0 kg
|
|||
| 167 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
Kırmızı
|
Plastik
|
40.0 kg
40.0 kg
|
|||
| 110848 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Başlıklı Çift Hareketli Tekerlek
|
Siyah
|
PA
|
44.0 kg
44.0 kg
|
|||
| 42896 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Başlıklı Çift Hareketli Tekerlek
|
Siyah
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||
| 16562 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Frenli, Başlıklı, Çift Hareketli Tekerlek
|
Siyah
|
Nylon
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||
| 560340 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Frenli, Başlıklı, Çift Hareketli Tekerlek
|
Siyah
|
Nylon
|
44.0 kg
44.0 kg
|
|||
| 3228 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Başlıksız Çift Hareketli Tekerlek
|
Siyah
|
PA
|
50.0 kg
50.0 kg
|
|||
| 65265 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Frenli, Başlıklı, Çift Hareketli Tekerlek
|
Siyah
|
Nylon
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||
| 2375 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
Siyah
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
|||
| 44240 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
İkiz Tekerlekli Cıvata Delikli Tekerlek
|
Siyah
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
|||
| 30 Stokta |
4.724 in
120.0 mm
|
İkiz Tekerlekli Frenli, Dişli Milli Tekerlek
|
Gri
|
Thermoplastic
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
İkiz Tekerlekli Dişli Milli Tekerlek
|
Gri
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
|||
| 220 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
Siyah
|
PP
|
35.0 kg
35.0 kg
|
|||
| 22032 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
İkiz Tekerlekli Dişli Milli Tekerlek
|
Gri
|
TPR
|
40.0 kg
40.0 kg
|
|||
| 499638 | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
İkiz Tekerlekli Dişli Milli Tekerlek
|
Gri
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin