These aestically pleasing castors are a great option for equipment typically found in offices and other commercial premises. Our range of Furniture & Office Castors can be applied to desk chairs, pedastals, storage trolleys, meeting tables and more. The materials offered in this range include; Rubber, Nylon, Zinc Plated Steel and more. A variety of type options are available to suit your requirments, including; Spherical, Twinwheel, Bolt Hole, Spoke Wheel, Knurled Stem and others. Our range is available in varying load capacity and size options.
Series Code :SR5769
Seri Kodu: SR5769 ,SR1547
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tekerlek Çapı | Kaster Tipi | Renk | Tekerlek Malzemesi | Yük Kapasitesi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158,0281 TL - 265,4873 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
Black
|
PP
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
174,8507 TL - 293,7494 TL | 48 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
Black
|
PP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
194,4072 TL - 326,6042 TL | 1644 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
İkiz Tekerlekli Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
Black
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
200,19 TL - 336,3192 TL | 40 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
Black
|
Plastik
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
65,0827 TL - 109,3391 TL | 1611 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
Çift Hareketli, Sabit Plakalı Tekerlek
|
Black
|
Thermoplastic
|
|
||
183,6135 TL - 183,6135 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.378 in
35.0 mm
|
Sferik Tekerlekli Sistem
|
Black
|
Thermoplastic Polymer
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
83,3774 TL - 140,074 TL | 261 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
Çift Hareketli, Sabit Plakalı Tekerlek
|
Black
|
PA
|
|
||
137,1049 TL - 230,3362 TL | 176 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
Red
|
Plastik
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
208,6014 TL - 350,4504 TL | 179 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
Red
|
Plastik
|
|
||
214,9099 TL - 361,0486 TL | 24 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
Red
|
Plastik
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
273,7893 TL - 459,966 TL | 149 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
Red
|
Plastik
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
206,4985 TL - 346,9175 TL | 167 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
Red
|
Plastik
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
16,3991 TL - 16,3991 TL | 51381 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Başlıklı Çift Hareketli Tekerlek
|
Black
|
PA
|
44.0 kg
44.0 kg
|
||
28,3882 TL - 47,6923 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
Sferik Tekerlekli Sistem
|
Black
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
161,12 TL - 225,5681 TL | 40 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
Sferik Tekerlekli Sistem
|
Black
|
PP
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
274,315 TL - 460,8493 TL | 96 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Frenli, Çift Hareketli, Döner Plakalı Tekerlek
|
Black
|
PA
|
|
||
214,9099 TL - 361,0486 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.48 in
63.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
Red
|
PP
|
|
||
209,4425 TL - 351,8633 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
Sferik Tekerlekli Sistem
|
Black
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
200,19 TL - 336,3192 TL | 232 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
Red
|
Plastik
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
132,689 TL - 222,9175 TL | 113 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
Red
|
Plastik
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin