These aestically pleasing castors are a great option for equipment typically found in offices and other commercial premises. Our range of Furniture & Office Castors can be applied to desk chairs, pedastals, storage trolleys, meeting tables and more. The materials offered in this range include; Rubber, Nylon, Zinc Plated Steel and more. A variety of type options are available to suit your requirments, including; Spherical, Twinwheel, Bolt Hole, Spoke Wheel, Knurled Stem and others. Our range is available in varying load capacity and size options.
Series Code :SR5769
Seri Kodu: SR5769 ,SR1547
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tekerlek Çapı | Kaster Tipi | Renk | Tekerlek Malzemesi | Yük Kapasitesi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62,5593 TL - 105,0997 TL | 290 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
İkiz Tekerlekli Dişli Milli Tekerlek
|
Black
|
Thermoplastic Polymer
|
|
||
1.557,2557 TL - 2.616,1896 TL | 24 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
İkiz Tekerlekli Frenli, Dişli Milli Tekerlek
|
Grey
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
128,4833 TL - 215,852 TL | 118 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
Red
|
Plastik
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
209,4425 TL - 351,8633 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
Sferik Tekerlekli Sistem
|
Black
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
28,3882 TL - 47,6923 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
Sferik Tekerlekli Sistem
|
Black
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
137,1049 TL - 230,3362 TL | 176 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
Red
|
Plastik
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
214,9099 TL - 361,0486 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.48 in
63.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
Red
|
PP
|
|
||
24,7594 TL - 24,7594 TL | 53750 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Frenli, Başlıklı, Çift Hareketli Tekerlek
|
Black
|
Nylon
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
20,3648 TL - 20,3648 TL | 44257 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Frenli, Başlıklı, Çift Hareketli Tekerlek
|
Black
|
Nylon
|
44.0 kg
44.0 kg
|
||
18,1141 TL - 18,1141 TL | 4630 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Başlıklı Çift Hareketli Tekerlek
|
Black
|
PA
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
24,6521 TL - 24,6521 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
Başlıklı Çift Hareketli Tekerlek
|
Black
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
18,3283 TL - 18,3283 TL | 3228 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Başlıksız Çift Hareketli Tekerlek
|
Black
|
PA
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
97,151 TL - 163,2137 TL | 360 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
Black
|
Plastik
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
274,315 TL - 460,8493 TL | 96 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Frenli, Çift Hareketli, Döner Plakalı Tekerlek
|
Black
|
PA
|
|
||
124,3828 TL - 208,9631 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
Red
|
Plastik
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
14,1941 TL - 23,8461 TL | 720 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
Sferik Tekerlekli Sistem
|
Black
|
PP
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
31,9407 TL - 31,9407 TL | 14128 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Frenli, Başlıklı, Çift Hareketli Tekerlek
|
Black
|
Nylon
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
16,3991 TL - 16,3991 TL | 51381 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Başlıklı Çift Hareketli Tekerlek
|
Black
|
PA
|
44.0 kg
44.0 kg
|
||
132,689 TL - 222,9175 TL | 113 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
Red
|
Plastik
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
200,19 TL - 336,3192 TL | 232 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
Red
|
Plastik
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin