Menü Arama

Mobilya ve Ofis Tekerlekleri

Stokta

These aestically pleasing castors are a great option for equipment typically found in offices and other commercial premises. Our range of Furniture & Office Castors can be applied to desk chairs, pedastals, storage trolleys, meeting tables and more. The materials offered in this range include; Rubber, Nylon, Zinc Plated Steel and more. A variety of type options are available to suit your requirments, including; Spherical, Twinwheel, Bolt Hole, Spoke Wheel, Knurled Stem and others. Our range is available in varying load capacity and size options.

Series Code :SR5769

Seri Kodu: SR5769 ,SR1547

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
82 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Tekerlek Çapı Kaster Tipi Renk Tekerlek Malzemesi Yük Kapasitesi Satın Al
57,1041 TL - 95,935 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
Frenli, Başlıklı, Çift Hareketli Döner Tekerlek
Black
PA
60.0 kg
217,4333 TL - 217,4333 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
Dişli Milli Tekerlek
Black
Thermoplastic Polymer
15.0 kg
  • / 5
Çift Hareketli Tekerlek 50.0 mm 60.0 kg Kavrama Mili Black

497154

Fiyat Aralığı
95,935 TL - 57,1041 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polyamide
  • Kaster Hazne Malzemesi
    PA
  • Renk
    Black
  • Kaster Tipi
    Frenli, Başlıklı, Çift Hareketli Döner Tekerlek
  • Montaj Tipi
    Kavrama Mili
Dişli Milli Tekerlek 50.0 mm (DIA) 17.0 mm (W)

499622

Fiyat Aralığı
217,4333 TL - 217,4333 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Thermoplastic Polymer
  • Kaster Hazne Malzemesi
    Steel
  • Renk
    Black
  • Kaster Tipi
    Dişli Milli Tekerlek
  • Montaj Tipi
    Dişli Mil