O-ring face seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leaks. Typically inside into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Malzeme: NBR Renk: Black Seri Kodu: SR6160, SRV0069
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | W | ID | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6531 Stokta |
0.071 in
1.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
2
|
|||
| 624 Stokta |
0.071 in
1.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
2
|
|||
| 160 Stokta |
0.071 in
1.8 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
2
|
|||
| 231 Stokta |
0.071 in
1.8 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
2
|
|||
| 900 Stokta |
0.067 in
1.7 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.067 in
1.7 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
2
|
|||
| 86 Stokta |
0.067 in
1.7 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.067 in
1.7 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
2
|
|||
| 18900 Stokta |
0.067 in
1.7 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.067 in
1.7 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.067 in
1.7 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
2
|
|||
| 152 Stokta |
|
|
1
|
|||
| 2100 Stokta |
0.071 in
1.8 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.071 in
1.8 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
2
|
|||
| 7008 Stokta |
0.071 in
1.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
2
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin