Menü Arama

Omuzlu Cıvatalar - Altıgen Başlı

Stokta

Omuzlu vida olarak da anılan Omuzlu Cıvatalar, vidanın baş ve dişli kısmı arasında düz omuz kısmı olan bir tür bağlantı elemanıdır. Omuz parçası konumlama, bağlama veya parçaları döndürme işlemleri için hassas toleransa göre işlenmiştir.

Stres yoğunlaşmasını azaltır, hasar veya hata riskini düşürür. Ayrıca, sağlam ve korozyona dayanıklıdır, mıknatıslı değildir. Yüksek yüklere, titreşimlere ve zorlu ortamlara dayanabilir.

Altıgen biçimli başı sayesinde cıvata sıkılırken ve gevşetilirken rahat ve dengeli kavrama sağlar. Altıgen başlı yapısı sayesinde anahtar veya soketle tork gücü uygulanarak sıkı ve sağlama bir bağlantı sağlar. Otomotiv, endüstriyel, elektronik eşya ve inşaat gibi çeşitli sektörlerde kullanılır.

  • Omuz parçası konumlama, bağlama veya parçaları döndürme işlemleri için hassas toleransa göre işlenmiştir.
  • Altıgen biçimli başı sayesinde cıvata sıkılırken ve gevşetilirken rahat ve dengeli kavrama sağlar.
  • Sağlam ve korozyona dayanıklıdır, mıknatıslı değildir.
  • Yüksek yüklere, titreşimlere ve zorlu ortamlara dayanabilir.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
562 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 l2 H1 Malzeme d1 l1 Tip Satın Al
63 Stokta
11.0
17.5
6.4
Steel
M10
35.0
Standart Diş
17 Stokta
11.0
17.5
6.4
Steel
M10
30.0
Standart Diş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0
22.5
7.5
Steel
M12
70.0
Standart Diş
196 Stokta
13.0
20.5
7.5
Steel
M12
40.0
Standart Diş
23 Stokta
11.0
17.5
6.4
Steel
M10
50.0
Standart Diş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0
20.5
7.5
Steel
M12
45.0
Standart Diş
50 Stokta
17.0
27.0
10.0
Steel
M16
100.0
Standart Diş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.0
27.0
10.0
Steel
M16
120.0
Standart Diş
32 Stokta
11.0
17.5
6.4
Steel
M10
45.0
Standart Diş
46 Stokta
25.0
36.5
15.0
Steel
M24
120.0
Standart Diş
41 Stokta
15.0
22.0
8.8
Steel
M14
50.0
Standart Diş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.0
30.5
12.5
Steel
M20
110.0
Standart Diş
39 Stokta
17.0
25.0
10.0
Steel
M16
40.0
Standart Diş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.0
14.5
5.3
Steel
M8
45.0
Standart Diş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.0
28.5
12.5
Steel
M20
45.0
Standart Diş
2 Stokta
13.0
22.5
10.0
303 Stainless Steel
M12
60.0
Long Thread
63 Stokta
17.0
25.0
11.5
303 Stainless Steel
M16
40.0
Long Thread
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0
17.5
6.4
303 Stainless Steel
M10
50.0
Long Thread
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0
36.5
15.0
Steel
M24
85.0
Standart Diş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.0
49.0
22.0
Steel
M36
130.0
Standart Diş
  • / 29
Omuzlu Cıvata - Altıgen Başlı M10 11.0 35.0 Steel

20255657


Stok Seviyeleri
63 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Standart Diş
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    35.0
  • l2
    17.5
Omuzlu Cıvata - Altıgen Başlı M10 11.0 30.0 Steel

20255640


Stok Seviyeleri
17 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Standart Diş
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    30.0
  • l2
    17.5
Omuzlu Cıvata - Altıgen Başlı M12 13.0 70.0 Steel

20255770


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Standart Diş
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    70.0
  • l2
    22.5
Omuzlu Cıvata - Altıgen Başlı M12 13.0 40.0 Steel

20255725


Stok Seviyeleri
196 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Standart Diş
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    40.0
  • l2
    20.5
Omuzlu Cıvata - Altıgen Başlı M10 11.0 50.0 Steel

20255688


Stok Seviyeleri
23 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Standart Diş
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    50.0
  • l2
    17.5
Omuzlu Cıvata - Altıgen Başlı M12 13.0 45.0 Steel

20255732


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Standart Diş
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    45.0
  • l2
    20.5
Omuzlu Cıvata - Altıgen Başlı M16 17.0 100.0 Steel

20255855


Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Standart Diş
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    100.0
  • l2
    27.0
Omuzlu Cıvata - Altıgen Başlı M16 17.0 120.0 Steel

20255879


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Standart Diş
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    120.0
  • l2
    27.0
Omuzlu Cıvata - Altıgen Başlı M10 11.0 45.0 Steel

20255671


Stok Seviyeleri
32 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Standart Diş
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    45.0
  • l2
    17.5
Omuzlu Cıvata - Altıgen Başlı M24 25.0 120.0 Steel

20256098


Stok Seviyeleri
46 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Standart Diş
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    120.0
  • l2
    36.5
Omuzlu Cıvata - Altıgen Başlı M14 15.0 50.0 Steel

20255824


Stok Seviyeleri
41 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Standart Diş
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    50.0
  • l2
    22.0
Omuzlu Cıvata - Altıgen Başlı M20 21.0 110.0 Steel

20255961


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Standart Diş
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    110.0
  • l2
    30.5
Omuzlu Cıvata - Altıgen Başlı M16 17.0 40.0 Steel

20255886


Stok Seviyeleri
39 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Standart Diş
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    40.0
  • l2
    25.0
Omuzlu Cıvata - Altıgen Başlı M8 9.0 45.0 Steel

20255626


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Standart Diş
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    45.0
  • l2
    14.5
Omuzlu Cıvata - Altıgen Başlı M20 21.0 45.0 Steel

20256012


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Standart Diş
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    45.0
  • l2
    28.5
Omuzlu Cıvata - Altıgen Başlı M12 13.0 60.0 303 Stainless Steel

20256388


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Long Thread
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    60.0
  • l2
    22.5
Omuzlu Cıvata - Altıgen Başlı M16 17.0 40.0 303 Stainless Steel

20256418


Stok Seviyeleri
63 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Long Thread
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    40.0
  • l2
    25.0
Omuzlu Cıvata - Altıgen Başlı M10 11.0 50.0 303 Stainless Steel

20256302


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Long Thread
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    50.0
  • l2
    17.5
Omuzlu Cıvata - Altıgen Başlı M24 25.0 85.0 Steel

20262259


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Standart Diş
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    85.0
  • l2
    36.5
Omuzlu Cıvata - Altıgen Başlı M36 38.0 130.0 Steel

20262464


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Standart Diş
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    130.0
  • l2
    49.0