Menü Arama

Omuzlu Cıvata - Altıgen Başlı M16 17.0 50.0 303 Stainless Steel

Paslanmaz Omuzlu Cıvata, uzun bir dişli şaftın yanı sıra, bu şaftı iki kısma ayıran bir omuz içerir. Sağlam ve korozyona dayanıklıdır, mıknatıslı değildir. Hizalama ve yüksek yük desteği gerektiren durumlarda kullanılır. Anahtar veya altıgen soket kullanılarak kolayca takılır.
Ürün kodu:

20256432

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 363,8083 TL
50 - 99 291,2015 TL
100 + 254,5813 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

363,81 TL

1 x 363,8083 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tip Long Thread
d1 M16
d2 17.0
l1 50.0
l2 25.0
H1 11.5
A/F 24.0
Tensile strength N 550 N/mm2
Malzeme 303 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin