Menü Arama

Omuzlu Vidalar - Altıgen Soket Başlı

Stokta

Omuzlu cıvata olarak da anılan Omuzlu Vidalar, vida başını dişli parçadan ayıran silindirik baş içeren bir tür bağlantı elemanıdır. Hassas toleransa göre işlenmiş olan omuz parçası, vida başı için rulman yüzeyi işlevi görür.

Omuzlu Vidalar; montaj pimi, takoz, bağlantı veya şaft ya da kayar hareket gerektiren durumlarda kullanışlıdır. Kısmen mıknatıslıdır, sağlamdır ve çok zor koşullar altında olmadıkça korozyona dayanıklıdır.

Omuzlu Vida ürünleri altıgen alyan başlı olup alyan anahtar veya altıgen anahtarla kolayca sıkıştırılıp gevşetilir. Tırtıklı yapılı baş kısmı, kavramaya yardımcı olur. Bu vidalar elektronik eşya, makineler ve otomotiv uygulamaları için uygundur.

  • Hassas toleransa göre işlenmiş olan omuz parçası, vida başı için rulman yüzeyi işlevi görür.
  • Alyan anahtar veya altıgen anahtarla kolayca sıkıştırılıp gevşetilir.
  • Kısmen mıknatıslıdır, sağlam ve korozyona dayanıklıdır.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Black Steel Seri Kodu: SRP0137, SRP0136

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
228 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu l2 H1 d1 tol. f9 D3 Malzeme l1 025 d2 Satın Al
20 Stokta
7.0
3.0
4.0
7.0
Black Steel
12.0
M3
181 Stokta
16.0
9.0
12.0
18.0
Black Steel
20.0
M10
87 Stokta
16.0
9.0
12.0
18.0
Black Steel
90.0
M10
408 Stokta
9.5
4.5
6.0
10.0
Black Steel
20.0
M5
249 Stokta
9.5
4.5
6.0
10.0
Black Steel
8.0
M5
137 Stokta
18.0
11.0
16.0
24.0
Black Steel
80.0
M12
200 Stokta
13.0
7.0
10.0
16.0
Black Steel
20.0
M8
181 Stokta
18.0
11.0
16.0
24.0
Black Steel
60.0
M12
17 Stokta
22.0
14.0
20.0
30.0
Black Steel
60.0
M16
159 Stokta
11.0
5.5
8.0
13.0
Black Steel
40.0
M6
5 Stokta
27.0
16.0
24.0
36.0
Black Steel
100.0
M20
299 Stokta
18.0
11.0
16.0
24.0
Black Steel
70.0
M12
53 Stokta
18.0
11.0
16.0
24.0
Black Steel
40.0
M12
287 Stokta
11.0
5.5
8.0
13.0
Black Steel
16.0
M6
33 Stokta
22.0
14.0
20.0
30.0
Black Steel
120.0
M16
367 Stokta
13.0
7.0
10.0
16.0
Black Steel
80.0
M8
124 Stokta
11.0
5.5
8.0
13.0
303 Stainless Steel
40.0
M6
194 Stokta
13.0
7.0
10.0
16.0
Black Steel
10.0
M8
201 Stokta
18.0
11.0
16.0
24.0
Black Steel
100.0
M12
9 Stokta
18.0
11.0
16.0
24.0
Black Steel
90.0
M12
  • / 12
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 4.0 M3 12.0 7.0 Black Steel

20220167


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    7.0
  • H1
    3.0
  • l1 025
    12.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 12.0 M10 20.0 16.0 Black Steel

20220532


Stok Seviyeleri
181 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    20.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 12.0 M10 90.0 16.0 Black Steel

20220617


Stok Seviyeleri
87 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    90.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 6.0 M5 20.0 9.5 Black Steel

20220297


Stok Seviyeleri
408 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    20.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 6.0 M5 8.0 9.5 Black Steel

20220266


Stok Seviyeleri
249 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    8.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 16.0 M12 80.0 18.0 Black Steel

20220716


Stok Seviyeleri
137 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    80.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 10.0 M8 20.0 13.0 Black Steel

20220433


Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    20.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 16.0 M12 60.0 18.0 Black Steel

20220693


Stok Seviyeleri
181 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    60.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 20.0 M16 60.0 22.0 Black Steel

20220792


Stok Seviyeleri
17 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    60.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 8.0 M6 40.0 11.0 Black Steel

20220389


Stok Seviyeleri
159 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    40.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 24.0 M20 100.0 27.0 Black Steel

20220839


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    100.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 16.0 M12 70.0 18.0 Black Steel

20220709


Stok Seviyeleri
299 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    70.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 16.0 M12 40.0 18.0 Black Steel

20220679


Stok Seviyeleri
53 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    40.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 8.0 M6 16.0 11.0 Black Steel

20220341


Stok Seviyeleri
287 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    16.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 20.0 M16 120.0 22.0 Black Steel

20220747


Stok Seviyeleri
33 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    120.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 10.0 M8 80.0 13.0 Black Steel

20220495


Stok Seviyeleri
367 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    80.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 8.0 M6 40.0 11.0 303 Stainless Steel

20221072


Stok Seviyeleri
124 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    40.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 10.0 M8 10.0 13.0 Black Steel

20220402


Stok Seviyeleri
194 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    10.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 16.0 M12 100.0 18.0 Black Steel

20220624


Stok Seviyeleri
201 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    100.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 16.0 M12 90.0 18.0 Black Steel

20220723


Stok Seviyeleri
9 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    90.0