Menü Arama

Omuzlu Vidalar - Altıgen Soket Başlı

Stokta

Omuzlu cıvata olarak da anılan Omuzlu Vidalar, vida başını dişli parçadan ayıran silindirik baş içeren bir tür bağlantı elemanıdır. Hassas toleransa göre işlenmiş olan omuz parçası, vida başı için rulman yüzeyi işlevi görür.

Omuzlu Vidalar; montaj pimi, takoz, bağlantı veya şaft ya da kayar hareket gerektiren durumlarda kullanışlıdır. Kısmen mıknatıslıdır, sağlamdır ve çok zor koşullar altında olmadıkça korozyona dayanıklıdır.

Omuzlu Vida ürünleri altıgen alyan başlı olup alyan anahtar veya altıgen anahtarla kolayca sıkıştırılıp gevşetilir. Tırtıklı yapılı baş kısmı, kavramaya yardımcı olur. Bu vidalar elektronik eşya, makineler ve otomotiv uygulamaları için uygundur.

  • Hassas toleransa göre işlenmiş olan omuz parçası, vida başı için rulman yüzeyi işlevi görür.
  • Alyan anahtar veya altıgen anahtarla kolayca sıkıştırılıp gevşetilir.
  • Kısmen mıknatıslıdır, sağlam ve korozyona dayanıklıdır.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Black Steel Seri Kodu: SRP0137, SRP0136

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
228 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu l2 H1 d1 tol. f9 D3 Malzeme l1 025 d2 Satın Al
233 Stokta
9.5
4.5
6.0
10.0
Black Steel
65.0
M5
150 Stokta
11.0
5.5
8.0
13.0
Black Steel
65.0
M6
89 Stokta
11.0
5.5
8.0
13.0
Black Steel
90.0
M6
14 Stokta
16.0
9.0
12.0
18.0
Black Steel
75.0
M10
14 Stokta
22.0
14.0
20.0
30.0
Black Steel
65.0
M16
219 Stokta
11.0
5.5
8.0
13.0
Black Steel
70.0
M6
95 Stokta
9.5
4.5
6.0
10.0
Black Steel
75.0
M5
116 Stokta
11.0
5.5
8.0
13.0
Black Steel
75.0
M6
4 Stokta
16.0
9.0
12.0
18.0
Black Steel
35.0
M10
20 Stokta
7.0
3.0
4.0
7.0
Black Steel
12.0
M3
194 Stokta
13.0
7.0
10.0
16.0
Black Steel
10.0
M8
168 Stokta
13.0
7.0
10.0
16.0
Black Steel
30.0
M8
10 Stokta
27.0
16.0
24.0
36.0
Black Steel
35.0
M20
104 Stokta
16.0
9.0
12.0
18.0
303 Stainless Steel
45.0
M10
151 Stokta
11.0
5.5
8.0
13.0
303 Stainless Steel
8.0
M6
94 Stokta
16.0
9.0
12.0
18.0
303 Stainless Steel
20.0
M10
200 Stokta
13.0
7.0
10.0
16.0
303 Stainless Steel
16.0
M8
17 Stokta
22.0
14.0
20.0
30.0
Black Steel
60.0
M16
788 Stokta
11.0
5.5
8.0
13.0
Black Steel
20.0
M6
128 Stokta
16.0
9.0
12.0
18.0
Black Steel
80.0
M10
  • / 12
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 6.0 M5 65.0 9.5 Black Steel

20226237


Stok Seviyeleri
233 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    65.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 8.0 M6 65.0 11.0 Black Steel

20226336


Stok Seviyeleri
150 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    65.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 8.0 M6 90.0 11.0 Black Steel

20226367


Stok Seviyeleri
89 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    90.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 12.0 M10 75.0 16.0 Black Steel

20226473


Stok Seviyeleri
14 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    75.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 20.0 M16 65.0 22.0 Black Steel

20226572


Stok Seviyeleri
14 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    65.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 8.0 M6 70.0 11.0 Black Steel

20225711


Stok Seviyeleri
219 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    70.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 6.0 M5 75.0 9.5 Black Steel

20226251


Stok Seviyeleri
95 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    75.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 8.0 M6 75.0 11.0 Black Steel

20226343


Stok Seviyeleri
116 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    75.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 12.0 M10 35.0 16.0 Black Steel

20226435


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    35.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 4.0 M3 12.0 7.0 Black Steel

20220167


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    7.0
  • H1
    3.0
  • l1 025
    12.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 10.0 M8 10.0 13.0 Black Steel

20220402


Stok Seviyeleri
194 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    10.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 10.0 M8 30.0 13.0 Black Steel

20220440


Stok Seviyeleri
168 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    30.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 24.0 M20 35.0 27.0 Black Steel

20226602


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    35.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 12.0 M10 45.0 16.0 303 Stainless Steel

20228200


Stok Seviyeleri
104 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    45.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 8.0 M6 8.0 11.0 303 Stainless Steel

20221027


Stok Seviyeleri
151 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    8.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 12.0 M10 20.0 16.0 303 Stainless Steel

20221133


Stok Seviyeleri
94 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    20.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 10.0 M8 16.0 13.0 303 Stainless Steel

20221119


Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    16.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 20.0 M16 60.0 22.0 Black Steel

20220792


Stok Seviyeleri
17 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    60.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 8.0 M6 20.0 11.0 Black Steel

20220358


Stok Seviyeleri
788 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    20.0
Omuzlu Vida Altıgen Başlı 12.0 M10 80.0 16.0 Black Steel

20220600


Stok Seviyeleri
128 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    80.0