Menü Arama

Ortası Delik Havşalı Makine Vidaları

Stokta

Ortasından açılmış bir delik içeren Ortası Delik Vidalar, kör dişli deliğin dibinde sıkışan gazları delik yoluyla çıkarır ve uygulamada hava akışı sağlar. Ortasında yer alan havalandırma özelliği, yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı azalttığından HV ve UHV sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.

Ortası Delik Vidalar, altıgen tahrikli olup havşalı makine başlıdır. Altıgen tahrikler, hassas kurulumlar ve sınırlı yüzey alanı bulunan durumlar için uygundur. Paslanmaz Çelikten mamuldür.

  • Ortasında yer alan havalandırma özelliği, yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı azaltır.
  • Sızdırmaz mahfazalar, kabinler ve makinelerde kullanım için idealdir.
  • Altıgen tahrikler, hassas kurulumlar için uygundur.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 304 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0093.A4

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
168 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D3 H1 d2 Malzeme A/F d1 l1 Satın Al
161,3586 TL - 215,2623 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0
2.3
8.0
304 Stainless Steel
2.5
M4
35.0
89,4871 TL - 119,4336 TL 152 Stokta
1.3
2.8
10.0
304 Stainless Steel
3.0
M5
10.0
206,8068 TL - 275,5076 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.8
6.5
24.0
316 Stainless Steel
8.0
M12
30.0
224,4224 TL - 299,1124 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.8
6.5
24.0
316 Stainless Steel
8.0
M12
35.0
254,3689 TL - 339,2759 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.8
7.5
30.0
316 Stainless Steel
10.0
M16
30.0
320,2511 TL - 427,0015 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.8
7.5
30.0
316 Stainless Steel
10.0
M16
45.0
256,4827 TL - 342,0944 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.8
5.5
20.0
316 Stainless Steel
6.0
M10
60.0
166,291 TL - 221,6039 TL 299 Stokta
1.8
4.4
16.0
316 Stainless Steel
5.0
M8
40.0
  • / 9
Ortası Delik Vida Havşa Kafalı M4 35.0 304 Stainless Steel

20237936

Fiyat Aralığı
215,2623 TL - 161,3586 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    35.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Ortası Delik Vida Havşa Kafalı M5 10.0 304 Stainless Steel

20237967

Fiyat Aralığı
119,4336 TL - 89,4871 TL

Stok Seviyeleri
152 Stokta
Özellikler
  • l1
    10.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Ortası Delik Vida Havşa Kafalı M12 30.0 316 Stainless Steel

20239091

Fiyat Aralığı
275,5076 TL - 206,8068 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    30.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Ortası Delik Vida Havşa Kafalı M12 35.0 316 Stainless Steel

20239107

Fiyat Aralığı
299,1124 TL - 224,4224 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    35.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Ortası Delik Vida Havşa Kafalı M16 30.0 316 Stainless Steel

20239169

Fiyat Aralığı
339,2759 TL - 254,3689 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    30.0
  • d1
    M16
  • d2
    30.0
  • D3
    1.8
  • H1
    7.5
Ortası Delik Vida Havşa Kafalı M16 45.0 316 Stainless Steel

20239190

Fiyat Aralığı
427,0015 TL - 320,2511 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    45.0
  • d1
    M16
  • d2
    30.0
  • D3
    1.8
  • H1
    7.5
Ortası Delik Vida Havşa Kafalı M10 60.0 316 Stainless Steel

20239060

Fiyat Aralığı
342,0944 TL - 256,4827 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    60.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Ortası Delik Vida Havşa Kafalı M8 40.0 316 Stainless Steel

20238933

Fiyat Aralığı
221,6039 TL - 166,291 TL

Stok Seviyeleri
299 Stokta
Özellikler
  • l1
    40.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4