Menü Arama

Ortası Delik Omuzlu Vidalar - Kapak Başlı

Stokta

Ortasından açılmış bir delik içeren Ortası Delik Vidalar, kör dişli deliğin dibinde sıkışan gazları delik yoluyla çıkarır ve uygulamada hava akışı sağlar. Ortasında yer alan havalandırma özelliği, yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı azalttığından HV ve UHV sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.

Ortası Delik Vidalar, altıgen tahrikli olup kapak alyan başlıdır. Altıgen tahrikler, hassas kurulumlar ve sınırlı yüzey alanı bulunan durumlar için uygundur. Hassas omuz özelliği sayesinde doğru kurulum sağlar. Paslanmaz Çelikten mamuldür.

  • Bu vidaların omuz özelliği daha fazla yüzey alanı yaratarak tutuşu geliştirir.
  • Havalandırma tasarımıyla kontrollü hava akışı oluşturduğundan uygun havalandırmanın kritik olduğu uygulamalarda idealdir.
  • Sızdırmaz mahfazalar, kabinler ve makinelerde kullanıma uygundur.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0098.A4

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
106 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d4 d1 +0|-0.025 l2 H1 D3 l1 +0.05|-0.0 d2 Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
30.0
M5
260 Stokta
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
20.0
M5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
30.0
M5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
25.0
M6
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
20.0
M4
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
16.0
M4
51 Stokta
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
20.0
M3
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
5.0
M4
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.7
3.0
4.0
2.0
5.0
20.0
M2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
6.0
M4
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
12.0
M4
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
35.0
M3
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
14.0
M5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
10.0
M8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
10.0
M3
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
10.0
M6
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
25.0
M5
39 Stokta
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
10.0
M5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
6.0
M6
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
14.0
M4
  • / 6
Ortası Delik Omuzlu Vidalar Kapak Başlı M5 30.0 316 Stainless Steel

20235727


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1 +0.05|-0.0
    30.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Ortası Delik Omuzlu Vidalar Kapak Başlı M5 20.0 303 Stainless Steel

20240561


Stok Seviyeleri
260 Stokta
Özellikler
  • l1 +0.05|-0.0
    20.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Ortası Delik Omuzlu Vidalar Kapak Başlı M5 30.0 303 Stainless Steel

20240585


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1 +0.05|-0.0
    30.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Ortası Delik Omuzlu Vidalar Kapak Başlı M6 25.0 303 Stainless Steel

20240677


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1 +0.05|-0.0
    25.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Ortası Delik Omuzlu Vidalar Kapak Başlı M4 20.0 303 Stainless Steel

20240462


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1 +0.05|-0.0
    20.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Ortası Delik Omuzlu Vidalar Kapak Başlı M4 16.0 303 Stainless Steel

20240455


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1 +0.05|-0.0
    16.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Ortası Delik Omuzlu Vidalar Kapak Başlı M3 20.0 316 Stainless Steel

20240882


Stok Seviyeleri
51 Stokta
Özellikler
  • l1 +0.05|-0.0
    20.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Ortası Delik Omuzlu Vidalar Kapak Başlı M4 5.0 303 Stainless Steel

20240387


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1 +0.05|-0.0
    5.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Ortası Delik Omuzlu Vidalar Kapak Başlı M2 20.0 316 Stainless Steel

20240806


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1 +0.05|-0.0
    20.0
  • d1 +0|-0.025
    3.0
  • d2
    M2
  • D3
    5.0
  • d4
    0.7
Ortası Delik Omuzlu Vidalar Kapak Başlı M4 6.0 316 Stainless Steel

20240929


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1 +0.05|-0.0
    6.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Ortası Delik Omuzlu Vidalar Kapak Başlı M4 12.0 303 Stainless Steel

20240431


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1 +0.05|-0.0
    12.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Ortası Delik Omuzlu Vidalar Kapak Başlı M3 35.0 303 Stainless Steel

20240363


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1 +0.05|-0.0
    35.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Ortası Delik Omuzlu Vidalar Kapak Başlı M5 14.0 303 Stainless Steel

20240554


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1 +0.05|-0.0
    14.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Ortası Delik Omuzlu Vidalar Kapak Başlı M8 10.0 316 Stainless Steel

20241223


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • d4
    1.8
Ortası Delik Omuzlu Vidalar Kapak Başlı M3 10.0 303 Stainless Steel

20240325


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Ortası Delik Omuzlu Vidalar Kapak Başlı M6 10.0 316 Stainless Steel

20241148


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Ortası Delik Omuzlu Vidalar Kapak Başlı M5 25.0 316 Stainless Steel

20241100


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1 +0.05|-0.0
    25.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Ortası Delik Omuzlu Vidalar Kapak Başlı M5 10.0 303 Stainless Steel

20240530


Stok Seviyeleri
39 Stokta
Özellikler
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Ortası Delik Omuzlu Vidalar Kapak Başlı M6 6.0 303 Stainless Steel

20240608


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1 +0.05|-0.0
    6.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Ortası Delik Omuzlu Vidalar Kapak Başlı M4 14.0 303 Stainless Steel

20240448


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1 +0.05|-0.0
    14.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0