Menü Arama

Paslanmaz C-Klipsler

Stokta

C biçimli Paslanmaz C-Klipsler; rulmanları, dişlileri ve diğer parçaları şaftlara ve deliklere geçirmek ve güvenli bir şekilde tutturmak için kullanılır.

Korozyona dayanıklı, uzun ömürlü ve sağlam yapısı sayesinde zorlu koşullarda ve nem ya da kimyasallar içeren alanlarda kullanım için idealdir.

Kolayca takılıp çıkarılarak kurulum ve bakımı daha kolay ve verimli hale getirir. Otomotiv, endüstriyel ve elektronik sektörlerinde yaygın olarak kullanılır. Otomotiv, endüstriyel ve elektronik sektörlerinde yaygın olarak kullanılır.

  • Rulmanları, dişlileri ve diğer parçaları şaftlara ve deliklere geçirir ve tutturur.
  • Zorlu koşullarda ve nem ya da kimyasallar içeren alanlarda kullanım için idealdir.
  • Otomotiv, endüstriyel ve elektronik sektörlerinde kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRR3447

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
7 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d3 d4 h1 d2 h2 d5 min d1 Satın Al
90 Stokta
9.3
12.7
3.3
9.6
1.8
1.7
10.0
174 Stokta
3.7
6.2
2.5
4.8
1.1
1.0
5.0
456 Stokta
14.7
12.2
3.7
15.2
2.2
1.7
16.0
207 Stokta
11.0
7.7
3.3
11.5
1.8
1.7
12.0
458 Stokta
7.4
9.6
3.2
7.6
1.5
1.2
8.0
456 Stokta
5.6
7.5
2.7
5.7
1.3
1.15
6.0
153 Stokta
18.5
16.2
4.0
19.0
2.6
2.0
20.0
Segman 10.0 9.6 1.1 303 Stainless Steel

20212803


Stok Seviyeleri
90 Stokta
Özellikler
  • d1
    10.0
  • d2
    9.6
  • d3
    9.3
  • d4
    12.7
  • d5 min
    1.7
Segman 5.0 4.8 0.7 303 Stainless Steel

20212773


Stok Seviyeleri
174 Stokta
Özellikler
  • d1
    5.0
  • d2
    4.8
  • d3
    3.7
  • d4
    6.2
  • d5 min
    1.0
Segman 16.0 15.2 1.1 303 Stainless Steel

20212827


Stok Seviyeleri
456 Stokta
Özellikler
  • d1
    16.0
  • d2
    15.2
  • d3
    14.7
  • d4
    12.2
  • d5 min
    1.7
Segman 12.0 11.5 1.1 303 Stainless Steel

20212810


Stok Seviyeleri
207 Stokta
Özellikler
  • d1
    12.0
  • d2
    11.5
  • d3
    11.0
  • d4
    7.7
  • d5 min
    1.7
Segman 8.0 7.6 1.1 303 Stainless Steel

20212797


Stok Seviyeleri
458 Stokta
Özellikler
  • d1
    8.0
  • d2
    7.6
  • d3
    7.4
  • d4
    9.6
  • d5 min
    1.2
Segman 6.0 5.7 0.8 303 Stainless Steel

20212780


Stok Seviyeleri
456 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.0
  • d2
    5.7
  • d3
    5.6
  • d4
    7.5
  • d5 min
    1.15
Segman 20.0 19.0 1.3 303 Stainless Steel

20212834


Stok Seviyeleri
153 Stokta
Özellikler
  • d1
    20.0
  • d2
    19.0
  • d3
    18.5
  • d4
    16.2
  • d5 min
    2.0