Clevis Bağlantıları, eşleşen parçaların çatallar arasına yerleştirilip çatal pimlerle yerine tespit edildiği kaplinlerdir. İki çubuk veya şaft arasında U-Biçimli bağlantı işlevi görerek çekiş ve doğrusal itiş hareketleri sağlar.
Çatal pim, bağlantı pimi ve pulla yerinde tutturularak gevşeyip düşmesi önlenir. Böylece ağır yük ve stres altında bağlantının dengesini ve bütünlüğünü korur. Gerektiğinde, bağlantı pimi çekilerek bağlantı parçası bakım için sökülebilir. Böylece, parça incelenip, yağlanıp veya değiştirilip bağlantının daima performans göstermesi ve uzun ömürlü olması sağlanır.
Standart diş kullanılarak kolayca takılıp ayarlanır. Genellikle hava tüplerinin ucunda kaplin olarak veya gerdirme aletinin ya da tel halatın her iki ucunda gerdirme amacıyla kullanılır Otomotiv, inşaat ve imalat gibi diğer farklı sektörlerde ve uygulamalarda da kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d3 | Clevis Size | Malzeme | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.668,1765 TL - 3.557,5687 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
34.0
|
20x40
|
303 Stainless Steel
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
641,2278 TL - 986,4287 TL | 35 Stokta |
M12
|
20.0
|
12x24
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
1.243,4443 TL - 1.913,193 TL | 28 Stokta |
M16
|
26.0
|
16x32
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
617,9521 TL - 950,6956 TL | 13 Stokta |
M12
|
20.0
|
12x24
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
253,0817 TL - 389,1295 TL | 7 Stokta |
M8
|
14.0
|
8x16
|
303 Stainless Steel
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
1.458,1704 TL - 1.944,0087 TL | 3 Stokta |
M16
|
26.0
|
16x32
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
442,893 TL - 681,5504 TL | 55 Stokta |
M10
|
18.0
|
10x20
|
303 Stainless Steel
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
226,20 TL - 348,1513 TL | 33 Stokta |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Steel
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
1.381,4591 TL - 1.841,7269 TL | 6 Stokta |
M16
|
26.0
|
16x32
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
106,8713 TL - 164,5687 TL | 103 Stokta |
M5
|
9.0
|
5x10
|
303 Stainless Steel
|
5.0
|
26.0
|
10.0
|
||
1.395,5556 TL - 1.860,7408 TL | 2 Stokta |
M20
|
34.0
|
20x80
|
Steel
|
20.0
|
145.0
|
80.0
|
||
268,1617 TL - 412,733 TL | 33 Stokta |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Steel
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
250,4591 TL - 385,5234 TL | 126 Stokta |
M8
|
14.0
|
8x16
|
303 Stainless Steel
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
114,0834 TL - 175,3869 TL | 456 Stokta |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Steel
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
57,6973 TL - 88,513 TL | 2 Stokta |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Steel
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
||
4.144,7052 TL - 5.526,1643 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M36
|
60.0
|
35x72
|
Steel
|
35.0
|
188.0
|
72.0
|
||
74,0887 TL - 113,7556 TL | 57 Stokta |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Steel
|
5.0
|
36.0
|
20.0
|
||
72,4495 TL - 111,4608 TL | 198 Stokta |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Steel
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
218,0043 TL - 335,366 TL | 33 Stokta |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Steel
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
2.624,9034 TL - 3.499,8713 TL | 8 Stokta |
M24
|
42.0
|
25x50
|
Steel
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin