Clevis Bağlantıları, eşleşen parçaların çatallar arasına yerleştirilip çatal pimlerle yerine tespit edildiği kaplinlerdir. İki çubuk veya şaft arasında U-Biçimli bağlantı işlevi görerek çekiş ve doğrusal itiş hareketleri sağlar.
Çatal pim, bağlantı pimi ve pulla yerinde tutturularak gevşeyip düşmesi önlenir. Böylece ağır yük ve stres altında bağlantının dengesini ve bütünlüğünü korur. Gerektiğinde, bağlantı pimi çekilerek bağlantı parçası bakım için sökülebilir. Böylece, parça incelenip, yağlanıp veya değiştirilip bağlantının daima performans göstermesi ve uzun ömürlü olması sağlanır.
Standart diş kullanılarak kolayca takılıp ayarlanır. Genellikle hava tüplerinin ucunda kaplin olarak veya gerdirme aletinin ya da tel halatın her iki ucunda gerdirme amacıyla kullanılır Otomotiv, inşaat ve imalat gibi diğer farklı sektörlerde ve uygulamalarda da kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d3 | Clevis Size | Malzeme | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
442,893 TL - 681,5504 TL | 55 Stokta |
M10
|
18.0
|
10x20
|
303 Stainless Steel
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
193,4173 TL - 297,3382 TL | 244 Stokta |
M6
|
10.0
|
6x12
|
303 Stainless Steel
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
||
3.638,8695 TL - 4.851,826 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M27
|
48.0
|
30x54
|
Steel
|
30.0
|
148.0
|
54.0
|
||
283,5695 TL - 436,0087 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
14.0
|
8x16
|
303 Stainless Steel
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
218,9878 TL - 337,0052 TL | 85 Stokta |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Steel
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
338,3165 TL - 520,5878 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Steel
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
4.370,5773 TL - 5.827,4365 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M27
|
48.0
|
28x56
|
Steel
|
28.0
|
148.0
|
56.0
|
||
103,593 TL - 159,3234 TL | 167 Stokta |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Steel
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
439,2869 TL - 675,6495 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Steel
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
2.199,3852 TL - 2.932,4043 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M18
|
30.0
|
18x36
|
Steel
|
18.0
|
94.0
|
36.0
|
||
278,6521 TL - 428,4687 TL | 16 Stokta |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Steel
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
278,6521 TL - 428,4687 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Steel
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
4.559,0773 TL - 6.078,5513 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M36
|
60.0
|
35x72
|
Steel
|
35.0
|
188.0
|
72.0
|
||
2.199,3852 TL - 2.932,4043 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M18
|
30.0
|
18x36
|
Steel
|
18.0
|
94.0
|
36.0
|
||
103,593 TL - 159,3234 TL | 8 Stokta |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Steel
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
209,8087 TL - 322,5808 TL | 63 Stokta |
M6
|
10.0
|
6x12
|
303 Stainless Steel
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
||
147,1939 TL - 226,20 TL | 85 Stokta |
M5
|
9.0
|
5x10
|
303 Stainless Steel
|
5.0
|
26.0
|
10.0
|
||
1.458,1704 TL - 1.944,0087 TL | 3 Stokta |
M16
|
26.0
|
16x32
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
1.381,4591 TL - 1.841,7269 TL | 6 Stokta |
M16
|
26.0
|
16x32
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
226,20 TL - 348,1513 TL | 33 Stokta |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Steel
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin