Clevis Bağlantıları, eşleşen parçaların çatallar arasına yerleştirilip çatal pimlerle yerine tespit edildiği kaplinlerdir. İki çubuk veya şaft arasında U-Biçimli bağlantı işlevi görerek çekiş ve doğrusal itiş hareketleri sağlar.
Çatal pim, bağlantı pimi ve pulla yerinde tutturularak gevşeyip düşmesi önlenir. Böylece ağır yük ve stres altında bağlantının dengesini ve bütünlüğünü korur. Gerektiğinde, bağlantı pimi çekilerek bağlantı parçası bakım için sökülebilir. Böylece, parça incelenip, yağlanıp veya değiştirilip bağlantının daima performans göstermesi ve uzun ömürlü olması sağlanır.
Standart diş kullanılarak kolayca takılıp ayarlanır. Genellikle hava tüplerinin ucunda kaplin olarak veya gerdirme aletinin ya da tel halatın her iki ucunda gerdirme amacıyla kullanılır Otomotiv, inşaat ve imalat gibi diğer farklı sektörlerde ve uygulamalarda da kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d3 | Clevis Size | Malzeme | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310,7791 TL - 477,9704 TL | 150 Stokta |
M8
|
14.0
|
8x16
|
303 Stainless Steel
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 1.181,1573 TL - 1.817,14 TL | 4 Stokta |
M14
|
24.0
|
14x28
|
303 Stainless Steel
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
| 226,20 TL - 348,1513 TL | 69 Stokta |
M6
|
10.0
|
6x24
|
303 Stainless Steel
|
6.0
|
43.0
|
24.0
|
||
| 509,4417 TL - 783,8321 TL | 2 Stokta |
M10
|
18.0
|
10x20
|
303 Stainless Steel
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
| 438,3034 TL - 674,3382 TL | 17 Stokta |
M8
|
14.0
|
8x32
|
303 Stainless Steel
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
| 797,273 TL - 1.226,3973 TL | 182 Stokta |
M12
|
20.0
|
12x24
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 338,3165 TL - 520,5878 TL | 10 Stokta |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Steel
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
| 4.370,5773 TL - 5.827,4365 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M27
|
48.0
|
28x56
|
Steel
|
28.0
|
148.0
|
56.0
|
||
| 439,2869 TL - 675,6495 TL | 25 Stokta |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Steel
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
| 2.168,5695 TL - 2.891,426 TL | 7 Stokta |
M24
|
42.0
|
25x50
|
Steel
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
| 839,5626 TL - 1.291,6347 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
20.0
|
12x48
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
| 580,2521 TL - 892,6704 TL | 3 Stokta |
M10
|
18.0
|
10x40
|
303 Stainless Steel
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
| 904,80 TL - 1.391,9495 TL | 4 Stokta |
M12
|
20.0
|
12x48
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
| 3.322,1895 TL - 4.429,586 TL | 6 Stokta |
M16
|
26.0
|
16x64
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
| 6.270,6573 TL - 8.360,8765 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M24
|
42.0
|
25x50
|
303 Stainless Steel
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
| 313,4017 TL - 481,9043 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
14.0
|
8x16
|
303 Stainless Steel
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 283,5695 TL - 436,0087 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
14.0
|
8x16
|
303 Stainless Steel
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 178,6652 TL - 274,7182 TL | 32 Stokta |
M5
|
9.0
|
5x10
|
303 Stainless Steel
|
5.0
|
26.0
|
10.0
|
||
| 797,273 TL - 1.226,3973 TL | 28 Stokta |
M12
|
20.0
|
12x24
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 3.322,1895 TL - 4.429,586 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
26.0
|
16x64
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin