Quadro Taşıyıcılar kapalıdır ve kendinden hizalanan doğrusal bilyeli yatak, iki adet entegre conta ve bir yağlama deliği içerir. Ağır yük uygulamalarında hem doğru hem de etkili doğrusal hareket sağlar.
İç kısmında, dengeyi ve yük taşıma kapasitesini artıran dört adet doğrusal bilyeli burç bulunur. Yükü taşıyıcıda eşit şekilde dağıtarak asgari sapma ve azami sertlik sağlar. Böylece titreşim riskini azaltır ve yüksek hızlı uygulamalarda bile güvenilir performans sunar.
20C ile +80C sıcaklığa dayanıklıdır ancak bilye tutucular, uç plakaları ve contalar değiştirildiğinde +120C sıcaklığa dayanabilir. Yiyecek paketleme ve baskı makineleri, bilgisayarlar veya alet taşlama gibi uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: Alüminyum Seri Kodu: SRL1759, SRL1758
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 for h7 | h2 | d1 tol H6 | w1 | h1 | l1 | Taşıma Biçimi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
25.0
|
28.0
|
40.0
|
160.0
|
56.0
|
160.0
|
Kapalı tip rulmanlar
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20.0
|
23.0
|
32.0
|
130.0
|
46.0
|
130.0
|
Kapalı tip rulmanlar
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
40.0
|
40.0
|
62.0
|
230.0
|
80.0
|
230.0
|
Kapalı tip rulmanlar
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
30.0
|
35.0
|
47.0
|
180.0
|
60.0
|
180.0
|
Açık tip rulmanlar
|
|||
| 1 Stokta |
16.0
|
22.0
|
26.0
|
100.0
|
35.0
|
100.0
|
Açık tip rulmanlar
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
30.0
|
32.0
|
47.0
|
18.0
|
64.0
|
180.0
|
Kapalı tip rulmanlar
|
|||
| 2 Stokta |
25.0
|
30.0
|
40.0
|
160.0
|
51.0
|
160.0
|
Açık tip rulmanlar
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
40.0
|
45.0
|
62.0
|
230.0
|
77.0
|
230.0
|
Açık tip rulmanlar
|
|||
| 8 Stokta |
12.0
|
18.0
|
22.0
|
85.0
|
30.0
|
85.0
|
Açık tip rulmanlar
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20.0
|
25.0
|
32.0
|
130.0
|
42.0
|
130.0
|
Açık tip rulmanlar
|
|||
| 2 Stokta |
16.0
|
18.0
|
26.0
|
100.0
|
36.0
|
100.0
|
Kapalı tip rulmanlar
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
16.0
|
22.0
|
85.0
|
32.0
|
85.0
|
Kapalı tip rulmanlar
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin