Sabit Silindirik Başlı Vidalar uzun bir başa sahiptir. Dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine uymak için kullanılır.
Yaygın olarak Dişli Sabit Pullar (ayrı satılır) ile birlikte kullanılır.
Östenitli Paslanmaz Çelikten mamul vidalar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Karartılmış ve karartılmamış seçenekleri mevcuttur. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Lütfen Dikkat: Bu vidalar daha küçük mafsal çapına sahip olduğundan gösterilen dişli boyutuna eşit, önerilen tork değerine kadar sıkılmamalıdır.
Malzeme: Karartılmış Paslanmaz 316, Karartılmış Paslanmaz 303, 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0160A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | l2 025 | h1 | d4 min | d2 a012 | d3 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
17.5
|
10.0
|
4.5
|
2.8
|
5.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
25.0
|
12.0
|
5.5
|
3.7
|
6.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
17.5
|
12.0
|
5.5
|
3.7
|
6.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
12.5
|
12.0
|
5.5
|
3.7
|
6.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
17.5
|
10.0
|
3.5
|
2.0
|
5.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
25.0
|
10.0
|
4.5
|
2.8
|
5.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5
|
10.0
|
10.0
|
3.8
|
2.3
|
5.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
8.0
|
12.0
|
5.5
|
3.7
|
6.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
15.0
|
12.0
|
5.5
|
3.7
|
6.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5
|
15.0
|
10.0
|
3.8
|
2.3
|
5.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
17.5
|
12.0
|
6.5
|
4.2
|
8.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
20.0
|
10.0
|
3.5
|
2.0
|
5.0
|
|||
| 242 Stokta |
M3
|
10.0
|
10.0
|
3.5
|
2.0
|
5.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
8.0
|
10.0
|
4.5
|
2.8
|
5.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
24.0
|
12.0
|
5.5
|
3.7
|
6.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
10.0
|
12.0
|
6.5
|
4.2
|
8.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
12.5
|
12.0
|
6.5
|
4.2
|
8.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
12.5
|
12.0
|
5.5
|
3.7
|
6.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
25.0
|
12.0
|
5.5
|
3.7
|
6.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
15.0
|
12.0
|
6.5
|
4.2
|
8.0
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin