Sabit Silindirik Başlı Vidalar uzun bir başa sahiptir. Dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine uymak için kullanılır.
Yaygın olarak Dişli Sabit Pullar (ayrı satılır) ile birlikte kullanılır.
Östenitli Paslanmaz Çelikten mamul vidalar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Karartılmış ve karartılmamış seçenekleri mevcuttur. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Lütfen Dikkat: Bu vidalar daha küçük mafsal çapına sahip olduğundan gösterilen dişli boyutuna eşit, önerilen tork değerine kadar sıkılmamalıdır.
Malzeme: Karartılmış Paslanmaz 316, Karartılmış Paslanmaz 303, 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0160A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | l2 025 | h1 | d4 min | d2 a012 | d3 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92,8931 TL - 132,7043 TL | 159 Stokta |
M3
|
17.5
|
10.0
|
3.5
|
2.0
|
5.0
|
||
90,4267 TL - 129,181 TL | 363 Stokta |
M3
|
15.0
|
10.0
|
3.5
|
2.0
|
5.0
|
||
94,5369 TL - 135,0527 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5
|
20.0
|
10.0
|
3.8
|
2.3
|
5.0
|
||
88,7826 TL - 126,8321 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5
|
12.5
|
10.0
|
3.8
|
2.3
|
5.0
|
||
92,0705 TL - 131,5294 TL | 496 Stokta |
M4
|
10.0
|
10.0
|
4.5
|
2.8
|
5.0
|
||
117,3901 TL - 167,7003 TL | 60 Stokta |
M6
|
15.0
|
12.0
|
6.5
|
4.2
|
8.0
|
||
88,7826 TL - 126,8321 TL | 53 Stokta |
M3
|
12.5
|
10.0
|
3.5
|
2.0
|
5.0
|
||
98,6474 TL - 140,9244 TL | 224 Stokta |
M3
|
25.0
|
10.0
|
3.5
|
2.0
|
5.0
|
||
100,2915 TL - 143,2733 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
15.0
|
12.0
|
5.5
|
3.7
|
6.0
|
||
117,3901 TL - 167,7003 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
17.5
|
12.0
|
6.5
|
4.2
|
8.0
|
||
109,3339 TL - 156,1912 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
25.0
|
12.0
|
5.5
|
3.7
|
6.0
|
||
118,8699 TL - 169,8143 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
25.0
|
12.0
|
6.5
|
4.2
|
8.0
|
||
95,3589 TL - 136,2271 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
10.0
|
12.0
|
5.5
|
3.7
|
6.0
|
||
91,2488 TL - 130,3554 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
8.0
|
10.0
|
4.5
|
2.8
|
5.0
|
||
87,9604 TL - 125,6581 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5
|
25.0
|
10.0
|
3.8
|
2.3
|
5.0
|
||
80,5619 TL - 115,0886 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5
|
12.5
|
10.0
|
3.8
|
2.3
|
5.0
|
||
79,7398 TL - 113,9137 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5
|
10.0
|
10.0
|
3.8
|
2.3
|
5.0
|
||
82,2057 TL - 117,437 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5
|
15.0
|
10.0
|
3.8
|
2.3
|
5.0
|
||
78,0956 TL - 111,5653 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5
|
8.0
|
10.0
|
3.8
|
2.3
|
5.0
|
||
87,9604 TL - 125,6581 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
15.0
|
10.0
|
4.5
|
2.8
|
5.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin