Sabit Vidalar, tamamen gevşetilse bile takıldıkları bileşende kalmak üzere tasarlanan bağlantı elemanları olup birçok farklı uygulamada pratik, güvenli ve kolayca kullanılır. Bu vidalar, gevşeyip kurulumdan çıkmadan sıkı bir şekilde yerinde durduğundan vidaların sık sık çıkarılması gerektiği veya güvenlik endişesi olan durumlarda yaygın olarak kullanılır.
Sabit Vidalar alyan başlı ve Torx tahriklidir. Torx tahrik, sabit şekilde oturup hızlıca konumlandırıldığından aşağı doğru daha az basınç gerektirir. Dişli sabit pullarımızla birlikte kullanıldığında dişsiz delikli panolar için mükemmel bir tespit seçeneğidir. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine ve tipik olarak, çıkarıldığında bağlantı elemanlarının sabit korkuluklara ve uygulamalara takılı kalmasını gerektiren ISO 14583 standardına uygun olarak kullanılır.
Vidalar, korozyona dayanıklı ve biraz manyetik olan Paslanmaz Çelikten mamul olup karartılmış ve karartılmamış seçenekleri mevcuttur. Elektronik eşya, endüstriyel makineler, dolaplar, panolar ve tıbbi cihazlarda yaygın olarak kullanılır. Bu vidaların gövde çapı daha küçük olduğundan benzer dişli boyutuna sahip aynı vidalar için önerilen tork seviyesine kadar sıkılmaması gerektiğini lütfen göz önünde bulundurun.
Malzeme: Karartılmış Paslanmaz 316, Karartılmış Paslanmaz 303, 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0149.A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d3 max | h1 max | Malzeme | l1 025 | d1 | d2 a012 | d4 min | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117,6368 TL - 168,0526 TL | 170 Stokta |
9.5
|
3.70
|
316 Stainless Steel
|
40.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
69,0529 TL - 98,6474 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5
|
1.50
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
10.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
117,6368 TL - 168,0526 TL | 34 Stokta |
9.5
|
3.70
|
316 Stainless Steel
|
60.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
92,8931 TL - 132,7043 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.6
|
3.10
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
30.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
83,0282 TL - 118,6115 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.7
|
1.65
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
30.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
94,5369 TL - 135,0527 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
9.5
|
3.70
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
20.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
70,6971 TL - 100,9962 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5
|
1.50
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
16.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
97,0031 TL - 138,5756 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.6
|
3.10
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
40.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
77,2735 TL - 110,3908 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.7
|
1.65
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
10.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
87,796 TL - 125,4227 TL | 981 Stokta |
9.5
|
3.70
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
82,2057 TL - 117,437 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5
|
1.50
|
316 Stainless Steel
|
12.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
83,0282 TL - 118,6115 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5
|
1.50
|
316 Stainless Steel
|
16.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
117,6368 TL - 168,0526 TL | 209 Stokta |
9.5
|
3.70
|
316 Stainless Steel
|
50.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
84,672 TL - 120,9603 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5
|
1.50
|
316 Stainless Steel
|
20.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
94,5369 TL - 135,0527 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.7
|
1.65
|
316 Stainless Steel
|
20.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
107,6901 TL - 153,8428 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.6
|
3.10
|
316 Stainless Steel
|
30.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
90,2623 TL - 128,946 TL | 276 Stokta |
10.5
|
4.70
|
303 Stainless Steel
|
20.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
99,4691 TL - 142,0989 TL | 144 Stokta |
7.6
|
3.10
|
316 Stainless Steel
|
12.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
109,3339 TL - 156,1912 TL | 944 Stokta |
9.5
|
3.70
|
316 Stainless Steel
|
16.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
92,8931 TL - 132,7043 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.7
|
1.65
|
316 Stainless Steel
|
16.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin