Menü Arama

Sabit Vidalar - Gömme Başlı

Stokta

Sabit Vidalar tava başlı olarak iki seçenekte sunulur: Torx veya Philips tahrikli. Torx tahrikli vidalar tam oturur ve aşağı yönlü daha az baskıyla tork gücünü yansıtır. Buna karşılık, Philips tahrikli vidalar daha yüksek tork gücüne dayanabildiklerinden daha sıkı oturması gereken uygulamalarda ideal tercihtir. Ayrıca, sıkıca geçirilmesine rağmen kolay çıkarılır. Her iki stil de zarif görünümleriyle mükemmel bir bağlantı çözümü sunar.

Bu vidalar dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür. M8 boyutları daha düşük Torx değerine sahipken M3, M4, M5 ve M6 boyutları Philips tahriklidir. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine, genellikle ISO 14583 standardına uymak için kullanılır. Sabit Vidalar yaygın olarak Dişli Sabit Pullar(ayrı satılır) ile birlikte kullanılır.

Ostenitli Paslanmaz Çelikten mamul vidalar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.

Lütfen Dikkat: Bu vidalar daha küçük mafsal çapına sahip olduğundan gösterilen dişli boyutuna eşit, önerilen tork değerine kadar sıkılmamalıdır.

  • Dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür.
  • 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine, genellikle ISO 14583 standardına uymak için kullanılır.
  • Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0150A2

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
80 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 l2 025 l10 25 H1 max d3 max Sürüş Tipi d2 a012 Satın Al
135 Stokta
M5
7.5
40.0
3.9
10.0
Torx Tahrikli
3.7
1576 Stokta
M3
4.5
16.0
2.5
6.0
Torx Tahrikli
2.0
736 Stokta
M4
6.0
40.0
3.2
8.0
Torx Tahrikli
2.8
1056 Stokta
M3
4.5
10.0
2.5
6.0
Torx Tahrikli
2.0
61 Stokta
M6
7.5
60.0
4.7
12.0
Torx Tahrikli
4.2
236 Stokta
M5
7.5
50.0
3.9
10.0
Torx Tahrikli
3.7
1310 Stokta
M3
4.5
20.0
2.5
6.0
Torx Tahrikli
2.0
227 Stokta
M4
6.0
50.0
3.2
8.0
Torx Tahrikli
2.8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
10.0
30.0
6.1
16.0
Torx Tahrikli
6.0
164 Stokta
M5
7.5
10.0
3.9
10.0
Torx Tahrikli
3.7
272 Stokta
M8
10.0
40.0
6.1
16.0
Torx Tahrikli
6.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
10.0
50.0
6.1
16.0
Torx Tahrikli
6.0
513 Stokta
M5
7.5
12.0
3.9
10.0
Torx Tahrikli
3.7
523 Stokta
M6
7.5
30.0
4.7
12.0
Torx Tahrikli
4.2
395 Stokta
M6
7.5
40.0
4.7
12.0
Torx Tahrikli
4.2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
10.0
25.0
6.1
16.0
Torx Tahrikli
6.0
820 Stokta
M6
7.5
25.0
4.7
12.0
Torx Tahrikli
4.2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
6.0
6.0
3.2
8.0
Torx Tahrikli
2.8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
6.0
30.0
3.2
8.0
Torx Tahrikli
2.8
7 Stokta
M6
7.5
16.0
4.7
12.0
Torx Tahrikli
4.2
  • / 4
Sabit Vida M5 N/A 303 Stainless Steel

20137816


Stok Seviyeleri
135 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
  • l2 025
    7.5
Sabit Vida M3 N/A 303 Stainless Steel

20137687


Stok Seviyeleri
1576 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    6.0
  • H1 max
    2.5
  • l2 025
    4.5
Sabit Vida M4 N/A 303 Stainless Steel

20137755


Stok Seviyeleri
736 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
  • l2 025
    6.0
Sabit Vida M3 N/A 303 Stainless Steel

20137670


Stok Seviyeleri
1056 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    6.0
  • H1 max
    2.5
  • l2 025
    4.5
Sabit Vida M6 N/A 303 Stainless Steel

20137885


Stok Seviyeleri
61 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Sabit Vida M5 N/A 303 Stainless Steel

20137823


Stok Seviyeleri
236 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
  • l2 025
    7.5
Sabit Vida M3 N/A 303 Stainless Steel

20137694


Stok Seviyeleri
1310 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    6.0
  • H1 max
    2.5
  • l2 025
    4.5
Sabit Vida M4 N/A 303 Stainless Steel

20137762


Stok Seviyeleri
227 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
  • l2 025
    6.0
Sabit Vida M8 N/A 303 Stainless Steel

20140199


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
  • l2 025
    10.0
Sabit Vida M5 N/A 303 Stainless Steel

20140113


Stok Seviyeleri
164 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
  • l2 025
    7.5
Sabit Vida M8 N/A 303 Stainless Steel

20140205


Stok Seviyeleri
272 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
  • l2 025
    10.0
Sabit Vida M8 N/A 303 Stainless Steel

20140212


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
  • l2 025
    10.0
Sabit Vida M5 N/A 303 Stainless Steel

20137779


Stok Seviyeleri
513 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
  • l2 025
    7.5
Sabit Vida M6 N/A 303 Stainless Steel

20137854


Stok Seviyeleri
523 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Sabit Vida M6 N/A 303 Stainless Steel

20137861


Stok Seviyeleri
395 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Sabit Vida M8 N/A 303 Stainless Steel

20140182


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
  • l2 025
    10.0
Sabit Vida M6 N/A 303 Stainless Steel

20140151


Stok Seviyeleri
820 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Sabit Vida M4 N/A 303 Stainless Steel

20140090


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
  • l2 025
    6.0
Sabit Vida M4 N/A 303 Stainless Steel

20137748


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
  • l2 025
    6.0
Sabit Vida M6 N/A 303 Stainless Steel

20137830


Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5