Menü Arama

Sabit Vidalar - Havşalı

Stokta

Sabit Vidalar, tamamen gevşetilse bile takıldıkları bileşende kalmak üzere tasarlandıklarından birçok farklı uygulamada pratik, güvenli ve kolayca kullanılır. Bu vidalar, gevşeyip kurulumdan çıkmadan sıkı bir şekilde yerinde durduğundan vidaların sık sık çıkarılması gerektiği veya güvenlik endişesi olan durumlarda yaygın olarak kullanılır. Elektronik eşya, endüstriyel makineler, dolaplar, panolar ve tıbbi cihazlarda yaygın olarak kullanılır.

Sabit Vidalar, havşalı başlı ve altıgen tahriklidir. Altıgen tahrikler, hassas kurumlarla daha az yüzey alanı olan durumlarda idealdir. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine ve genel olarak, çıkarıldığında bağlantı elemanlarının sabit korkuluklara ve uygulamalara takılı kalmasını gerektiren ISO 1207 standardına uygun olarak kullanılır.

Vidalar, korozyona dayanıklı ve biraz manyetik olan Paslanmaz Çelikten mamuldür. Elektronik eşya, endüstriyel makineler, dolaplar, panolar ve tıbbi cihazlarda yaygın olarak kullanılır.

Bu vidaların gövde çapı daha küçük olduğundan benzer dişli boyutuna sahip aynı vidalar için önerilen tork seviyesine kadar sıkılmamalıdır.

  • Vidaların sık sık çıkarılması gerektiği veya güvenlik endişesi olan durumlarda yaygın olarak kullanılır.
  • Altıgen tahrikler, hassas kurumlarla daha az yüzey alanı olan durumlarda idealdir.
  • 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine ve genel olarak ISO 1207 standardına uygun olarak kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0153.A2

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
52 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d3 max h1 max l1 025 l2 0.25 d1 d2 a012 d4 min Satın Al
202 Stokta
15.0
4.10
60.0
10.0
M8
6.0
8.5
502 Stokta
15.0
4.10
25.0
10.0
M8
6.0
8.5
469 Stokta
15.0
4.10
30.0
10.0
M8
6.0
8.5
491 Stokta
3.8
1.20
10.0
3.5
M2
1.2
2.5
200 Stokta
5.6
1.65
35.0
4.5
M3
2.0
3.5
600 Stokta
7.5
2.20
14.
6.0
M4
2.8
4.5
179 Stokta
9.2
2.50
35.0
7.5
M5
3.7
5.5
308 Stokta
3.8
1.20
12.0
3.5
M2
1.2
2.5
1308 Stokta
5.6
1.65
10.0
4.5
M3
2.0
3.5
210 Stokta
5.6
1.65
30.0
4.5
M3
2.0
3.5
120 Stokta
9.2
2.50
20.0
7.5
M5
3.7
5.5
569 Stokta
7.5
2.20
25.0
6.0
M4
2.8
4.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.8
1.20
20.0
3.5
M2
1.2
2.5
135 Stokta
4.7
1.80
10.0
3.7
M2.5
1.7
2.8
205 Stokta
5.6
1.65
16.0
4.5
M3
2.0
3.5
2074 Stokta
5.6
1.65
20.0
4.5
M3
2.0
3.5
44 Stokta
7.5
2.20
50.0
6.0
M4
2.8
4.5
512 Stokta
9.2
2.50
50.0
7.5
M5
3.7
5.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0
3.00
50.0
8.0
M6
4.2
6.5
944 Stokta
11.0
3.00
20.0
8.0
M6
4.2
6.5
  • / 3
Sabit Vida Havşa Kafalı M8 60.0 303 Stainless Steel

20186142


Stok Seviyeleri
202 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    15.0
  • d4 min
    8.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M8 25.0 303 Stainless Steel

20186104


Stok Seviyeleri
502 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    15.0
  • d4 min
    8.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M8 30.0 303 Stainless Steel

20186111


Stok Seviyeleri
469 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    15.0
  • d4 min
    8.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M2 10.0 303 Stainless Steel

20180737


Stok Seviyeleri
491 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.2
  • d3 max
    3.8
  • d4 min
    2.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M3 35.0 303 Stainless Steel

20188474


Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M4 14. 303 Stainless Steel

20188481


Stok Seviyeleri
600 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 025
    14.
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M5 35.0 303 Stainless Steel

20188511


Stok Seviyeleri
179 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M2 12.0 303 Stainless Steel

20180744


Stok Seviyeleri
308 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.2
  • d3 max
    3.8
  • d4 min
    2.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M3 10.0 303 Stainless Steel

20180812


Stok Seviyeleri
1308 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M3 30.0 303 Stainless Steel

20180850


Stok Seviyeleri
210 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M5 20.0 303 Stainless Steel

20180966


Stok Seviyeleri
120 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M4 25.0 303 Stainless Steel

20181079


Stok Seviyeleri
569 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M2 20.0 303 Stainless Steel

20180768


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    1.2
  • d3 max
    3.8
  • d4 min
    2.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M2.5 10.0 303 Stainless Steel

20180775


Stok Seviyeleri
135 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.7
  • d4 min
    2.8
Sabit Vida Havşa Kafalı M3 16.0 303 Stainless Steel

20180829


Stok Seviyeleri
205 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M3 20.0 303 Stainless Steel

20180836


Stok Seviyeleri
2074 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M4 50.0 303 Stainless Steel

20180928


Stok Seviyeleri
44 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M5 50.0 303 Stainless Steel

20180997


Stok Seviyeleri
512 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M6 50.0 303 Stainless Steel

20181055


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M6 20.0 303 Stainless Steel

20181024


Stok Seviyeleri
944 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5