Menü Arama

Sabit Vidalar - Kapak Başlı

Stokta

Sabit Vidalar, altıgen tahrikli kapak başı içerir. Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir.

Dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine, genellikle ISO 4762 standardına uymak için kullanılır. Sabit Vidalar yaygın olarak Dişli Sabit Pullar (ayrı satılır) ile birlikte kullanılır.

Paslanmaz Çelikten mamul vidalar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Karartılmış ve karartılmamış seçenekleri mevcuttur. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.

Lütfen Dikkat: Bu vidalar daha küçük mafsal çapına sahip olduğundan gösterilen dişli boyutuna eşit, önerilen tork değerine kadar sıkılmamalıdır.

  • Dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür.
  • 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine, genellikle ISO 4762 standardına uymak için kullanılır.
  • Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Malzeme: Titanyum G5, Titanyum G2, Karartılmış Paslanmaz 316, Karartılmış Paslanmaz 303, 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0154A2

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
463 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 d2 a012 Malzeme d4 min l10 25 d3 max d2 a012 Satın Al
404 Stokta
M8
10.0
316 Stainless Steel
8.5
16.0
13.0
6.0
907 Stokta
M2.5
3.0
316 Stainless Steel
2.8
5.0
4.5
1.8
249 Stokta
M8
10.0
316 Stainless Steel
8.5
50.0
13.0
6.0
466 Stokta
M5
7.5
316 Stainless Steel
5.5
40.0
8.5
3.7
146 Stokta
M10
12.5
Karartılmış Paslanmaz 316
10.6
30.0
16.0
7.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
7.5
Karartılmış Paslanmaz 316
6.5
80.0
10.0
4.2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
10.0
Karartılmış Paslanmaz 316
8.5
80.0
13.0
6.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
4.5
Titanyum G2
3.5
25.0
5.5
2.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
15.0
Karartılmış Paslanmaz 316
13.2
60.0
18.0
8.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M20
25.0
Titanyum G2
22.0
80.0
30.0
16.0
633 Stokta
M5
7.5
316 Stainless Steel
5.5
12.0
8.5
3.7
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
20.0
Titanyum G2
17.5
35.0
24.0
12.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
15.0
316 Stainless Steel
13.2
35.0
18.0
8.0
38 Stokta
M16
20.0
316 Stainless Steel
17.5
50.0
24.0
12.0
31 Stokta
M10
12.5
316 Stainless Steel
10.6
45.0
16.0
7.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
7.5
Karartılmış Paslanmaz 316
5.5
40.0
8.5
3.7
33 Stokta
M8
10.0
316 Stainless Steel
8.5
80.0
13.0
6.0
151 Stokta
M16
20.0
316 Stainless Steel
17.5
60.0
24.0
12.0
121 Stokta
M5
7.5
316 Stainless Steel
5.5
50.0
8.5
3.7
141 Stokta
M2.5
3.0
316 Stainless Steel
2.8
12.0
4.5
1.8
  • / 24
Sabit Vida Kapak Başlı M8 6.0 316 Stainless Steel

20185343


Stok Seviyeleri
404 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Sabit Vida Kapak Başlı M2.5 1.8 316 Stainless Steel

20185367


Stok Seviyeleri
907 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l10 25
    5.0
  • d2 a012
    1.8
  • d2 a012
    3.0
  • d3 max
    4.5
Sabit Vida Kapak Başlı M8 6.0 316 Stainless Steel

20185459


Stok Seviyeleri
249 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Sabit Vida Kapak Başlı M5 3.7 316 Stainless Steel

20185404


Stok Seviyeleri
466 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Sabit Vida Kapak Başlı M10 7.5 Karartılmış Paslanmaz 316

20185916


Stok Seviyeleri
146 Stokta
Özellikler
  • d1
    M10
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Sabit Vida Kapak Başlı M6 4.2 Karartılmış Paslanmaz 316

20185824


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Sabit Vida Kapak Başlı M8 6.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20185886


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Sabit Vida Kapak Başlı M3 2.0 Titanyum G2

20186043


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5
Sabit Vida Kapak Başlı M12 8.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20186029


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M12
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Sabit Vida Kapak Başlı M20 16.0 Titanyum G2

20187255


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M20
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    16.0
  • d2 a012
    25.0
  • d3 max
    30.0
Sabit Vida Kapak Başlı M5 3.7 316 Stainless Steel

20185398


Stok Seviyeleri
633 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l10 25
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Sabit Vida Kapak Başlı M16 12.0 Titanyum G2

20187163


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M16
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Sabit Vida Kapak Başlı M12 8.0 316 Stainless Steel

20185558


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M12
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Sabit Vida Kapak Başlı M16 12.0 316 Stainless Steel

20185657


Stok Seviyeleri
38 Stokta
Özellikler
  • d1
    M16
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Sabit Vida Kapak Başlı M10 7.5 316 Stainless Steel

20185503


Stok Seviyeleri
31 Stokta
Özellikler
  • d1
    M10
  • l10 25
    45.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Sabit Vida Kapak Başlı M5 3.7 Karartılmış Paslanmaz 316

20185794


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Sabit Vida Kapak Başlı M8 6.0 316 Stainless Steel

20185473


Stok Seviyeleri
33 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Sabit Vida Kapak Başlı M16 12.0 316 Stainless Steel

20185664


Stok Seviyeleri
151 Stokta
Özellikler
  • d1
    M16
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Sabit Vida Kapak Başlı M5 3.7 316 Stainless Steel

20185411


Stok Seviyeleri
121 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Sabit Vida Kapak Başlı M2.5 1.8 316 Stainless Steel

20185374


Stok Seviyeleri
141 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l10 25
    12.0
  • d2 a012
    1.8
  • d2 a012
    3.0
  • d3 max
    4.5