Menü Arama

Sabit Vidalar - Kapak Başlı

Stokta

Sabit Vidalar, altıgen tahrikli kapak başı içerir. Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir.

Dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine, genellikle ISO 4762 standardına uymak için kullanılır. Sabit Vidalar yaygın olarak Dişli Sabit Pullar (ayrı satılır) ile birlikte kullanılır.

Paslanmaz Çelikten mamul vidalar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Karartılmış ve karartılmamış seçenekleri mevcuttur. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.

Lütfen Dikkat: Bu vidalar daha küçük mafsal çapına sahip olduğundan gösterilen dişli boyutuna eşit, önerilen tork değerine kadar sıkılmamalıdır.

  • Dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür.
  • 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine, genellikle ISO 4762 standardına uymak için kullanılır.
  • Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Malzeme: Titanyum G5, Titanyum G2, Karartılmış Paslanmaz 316, Karartılmış Paslanmaz 303, 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0154A2

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
463 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 d2 a012 Malzeme d4 min l10 25 d3 max d2 a012 Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
6.0
Titanyum G2
4.5
35.0
7.0
2.8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
6.0
Titanyum G2
4.5
20.0
7.0
2.8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
20.0
Karartılmış Paslanmaz 303
17.5
80.0
24.0
12.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
20.0
Karartılmış Paslanmaz 316
17.5
35.0
24.0
12.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
7.5
Titanyum G2
6.5
60.0
10.0
4.2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
7.5
Titanyum G2
6.5
30.0
10.0
4.2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
6.0
Titanyum G2
4.5
25.0
7.0
2.8
5 Stokta
M10
12.5
Titanyum G5
10.6
35.0
16.0
7.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
20.0
Karartılmış Paslanmaz 303
17.5
40.0
24.0
12.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
7.5
Karartılmış Paslanmaz 303
5.5
35.0
8.5
3.7
7 Stokta
M6
7.5
Karartılmış Paslanmaz 303
6.5
35.0
10.0
4.2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
20.0
Karartılmış Paslanmaz 303
17.5
30.0
24.0
12.0
502 Stokta
M6
7.5
316 Stainless Steel
6.5
35.0
10.0
4.2
131 Stokta
M3
4.5
Titanyum G5
3.5
20.0
5.5
2.0
483 Stokta
M6
7.5
Titanyum G5
6.5
20.0
10.0
4.2
125 Stokta
M4
6.0
Titanyum G5
4.5
35.0
7.0
2.8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
7.5
Titanyum G5
6.5
60.0
10.0
4.2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
12.5
Titanyum G5
10.6
20.0
16.0
7.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
15.0
Titanyum G5
13.2
50.0
18.0
8.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
12.5
Titanyum G5
10.6
25.0
16.0
7.5
  • / 24
Sabit Vida Kapak Başlı M4 2.8 Titanyum G2

20186678


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    2.8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    7.0
Sabit Vida Kapak Başlı M4 2.8 Titanyum G2

20186647


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    7.0
Sabit Vida Kapak Başlı M16 12.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20186302


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M16
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Sabit Vida Kapak Başlı M16 12.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20186401


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M16
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Sabit Vida Kapak Başlı M6 4.2 Titanyum G2

20186869


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Sabit Vida Kapak Başlı M6 4.2 Titanyum G2

20186821


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Sabit Vida Kapak Başlı M4 2.8 Titanyum G2

20186654


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    7.0
Sabit Vida Kapak Başlı M10 7.5 Titanyum G5

20186067


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • d1
    M10
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Sabit Vida Kapak Başlı M16 12.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20186265


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M16
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Sabit Vida Kapak Başlı M5 3.7 Karartılmış Paslanmaz 303

20186227


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Sabit Vida Kapak Başlı M6 4.2 Karartılmış Paslanmaz 303

20186234


Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Sabit Vida Kapak Başlı M16 12.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20186241


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M16
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Sabit Vida Kapak Başlı M6 4.2 316 Stainless Steel

20186098


Stok Seviyeleri
502 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Sabit Vida Kapak Başlı M3 2.0 Titanyum G5

20187361


Stok Seviyeleri
131 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5
Sabit Vida Kapak Başlı M6 4.2 Titanyum G5

20187569


Stok Seviyeleri
483 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Sabit Vida Kapak Başlı M4 2.8 Titanyum G5

20187439


Stok Seviyeleri
125 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    2.8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    7.0
Sabit Vida Kapak Başlı M6 4.2 Titanyum G5

20187620


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Sabit Vida Kapak Başlı M10 7.5 Titanyum G5

20187743


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M10
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Sabit Vida Kapak Başlı M12 8.0 Titanyum G5

20187873


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M12
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Sabit Vida Kapak Başlı M10 7.5 Titanyum G5

20187750


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M10
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0