Menü Arama

Sabit Vidalı Tutma Flanşı M8 3.0 Alüminyum

Captive Screw Retainer Flange is designed to secure screws in place and prevent them from being lost or misplaced in applications where they are frequently replaced. Used in industries such as electronics and automotive to prevent damage to electronic circuits and delicate parts. Made of Aluminium.
Ürün kodu:

20252618

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 159,5971 TL
100 - 249 143,6372 TL
250 - 749 127,6776 TL
750 + 111,7177 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

159,60 TL

1 x 159,5971 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Dişliler için d1 M8
Panel t1±8% 3.0
d2 13.0
H1 4.0
l1 3.0
D3 20.0
Kurulum topu çapı d4 13.0
d6 15.5
Sheet metal gauge 10
Malzeme Alüminyum
GTIP Numarası 8483608090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin