Sabit vidalı tutma flanşı, panoda kılavuz açmaya veya tutma pulu koymaya alternatif olarak kullanılabilir. Tutma flanşı, baş kısmının havşalı deliğe itilmesiyle panoya geçirilir.
Ardından, sabit vida, flanş yoluyla diş açılıp panoda tutulur.
Flanşlar, korozyona iyi direnç sağlayan Paslanmaz Çelikten veya iyi termal iletkenliğe sahip Alüminyumdan mamuldür.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Alüminyum Seri Kodu: SRP0169.A2, SRP0169.AL
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | H1 | D3 | Malzeme | Panel t1±8% | Dişliler için d1 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87,5295 TL - 134,7365 TL | 345 Stokta |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
303 Stainless Steel
|
6.00
|
M8
|
6.00
|
||
| 71,466 TL - 109,8217 TL | 675 Stokta |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
303 Stainless Steel
|
1.50
|
M6
|
1.50
|
||
| 71,466 TL - 109,8217 TL | 530 Stokta |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
303 Stainless Steel
|
2.50
|
M6
|
2.50
|
||
| 54,0913 TL - 83,2678 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
303 Stainless Steel
|
4.00
|
M3
|
4.00
|
||
| 54,0913 TL - 83,2678 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
303 Stainless Steel
|
5.00
|
M3
|
5.00
|
||
| 58,6808 TL - 90,48 TL | 198 Stokta |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
303 Stainless Steel
|
1.25
|
M5
|
1.25
|
||
| 80,6452 TL - 123,9182 TL | 237 Stokta |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
303 Stainless Steel
|
6.00
|
M6
|
6.00
|
||
| 54,0913 TL - 83,2678 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
303 Stainless Steel
|
6.00
|
M3
|
6.00
|
||
| 87,5295 TL - 134,7365 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
303 Stainless Steel
|
0.90
|
M8
|
0.90
|
||
| 87,5295 TL - 134,7365 TL | 183 Stokta |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
303 Stainless Steel
|
2.50
|
M8
|
2.50
|
||
| 71,1382 TL - 109,4939 TL | 380 Stokta |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
303 Stainless Steel
|
4.00
|
M6
|
4.00
|
||
| 72,3413 TL - 103,3446 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Alüminyum
|
2.5
|
M3
|
2.5
|
||
| 111,7177 TL - 159,5971 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Alüminyum
|
0.7
|
M8
|
0.7
|
||
| 99,1406 TL - 141,6291 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
Alüminyum
|
1.25
|
M5
|
1.25
|
||
| 99,1406 TL - 141,6291 TL | 75 Stokta |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Alüminyum
|
2.0
|
M6
|
2.0
|
||
| 99,1406 TL - 141,6291 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Alüminyum
|
5.0
|
M6
|
5.0
|
||
| 10187 Stokta |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
Alüminyum
|
3.0
|
M5
|
3.0
|
|||
| 91,002 TL - 130,0031 TL | 112 Stokta |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Alüminyum
|
5.0
|
M4
|
5.0
|
||
| 111,7177 TL - 159,5971 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Alüminyum
|
3.0
|
M8
|
3.0
|
||
| 99,1406 TL - 141,6291 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
Alüminyum
|
5.0
|
M5
|
5.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin