Menü Arama

Şaft Destek Kızakları

Stokta

Şaft destek kızakları, doğrusal şaftlarda sürekli destek ve denge sağlamak için kullanılır. Çoğu zaman doğrusal rulmanlarla kullanılıp tam destekli düşük sürtünme sistemleri sağlar.

Sertleştirilmiş çelik şaft ve montaj delikleri sayesinde tüm uzunluğu boyunca montaj ve destek sunar. Bu kızaklar açık doğrusal rulmanlarla veya taşıyıcılarlar kullanılarak doğrusal hareket sistemi oluşturur.

Şaft, şaft destek kızağına önceden monte edilmiştir. Son derece sağlam ve aşınmaya dirençli olduğundan yüksek uygulama yüklerine ve tekrarlayan hareketlere karşı dayanıklıdır. Endüstriyel, otomotiv, tıbbi ekipman ve elektronik eşya imalatında yaygın olarak kullanılır.

  • Doğrusal şaftlarda sürekli destek ve denge sağlamak için kullanılır.
  • Bu kızaklar açık doğrusal rulmanlarla veya taşıyıcılarlar kullanılarak doğrusal hareket sistemi oluşturur.
  • Son derece sağlam ve aşınmaya dirençlidir. Yüksek uygulama yüklerine ve tekrarlayan hareketlere karşı dayanıklıdır.
Malzeme: Alüminyum, Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
500 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu l1 Malzeme Kızak Tipi d3 d2 d1 tol. h6 l2 Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3400.0
Steel
Şaft ve Kızak
M8x30
6.6
25.0
200.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1650.0
Steel
Şaft ve Kızak
M6x25
6.6
20.0
150.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
360.0
Steel
Şaft ve Kızak
M8x30
6.6
25.0
200.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4440.0
Steel
Şaft ve Kızak
M4x20
4.5
12.0
120.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5640.0
Steel
Şaft ve Kızak
M4x20
4.5
12.0
120.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5150.0
Steel
Şaft ve Kızak
M4x20
4.5
12.0
120.0
1 Stokta
1050.0
Steel
Şaft ve Kızak
M5x20
5.5
16.0
150.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1650.0
Steel
Şaft ve Kızak
M5x20
5.5
16.0
150.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4680.0
Steel
Şaft ve Kızak
M4x20
4.5
12.0
120.0
4 Stokta
450.0
Steel
Şaft ve Kızak
M6x25
6.6
20.0
150.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
360.0
Steel
Şaft ve Kızak
M4x20
4.5
12.0
120.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2760.0
Steel
Şaft ve Kızak
M4x20
4.5
12.0
120.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3480.0
Steel
Şaft ve Kızak
M4x20
4.5
12.0
120.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4200.0
Steel
Şaft ve Kızak
M5x20
5.5
16.0
150.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5550.0
Steel
Şaft ve Kızak
M5x20
5.5
16.0
150.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4200.0
Steel
Şaft ve Kızak
M10x40
9.0
40.0
300.0
1 Stokta
1600.0
Steel
Şaft ve Kızak
M8x30
6.6
25.0
200.0
1 Stokta
1000.0
Steel
Şaft ve Kızak
M8x30
6.6
25.0
200.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1800.0
Steel
Şaft ve Kızak
M6x25
6.6
20.0
150.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2850.0
Steel
Şaft ve Kızak
M6x25
6.6
20.0
150.0
  • / 25
Şaft Destek Kızağı 25.0 M8x30 3400.0 Steel

20269081


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kızak Tipi
    Şaft ve Kızak
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    3400.0
Şaft Destek Kızağı 20.0 M6x25 1650.0 Steel

20268640


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kızak Tipi
    Şaft ve Kızak
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    1650.0
Şaft Destek Kızağı 25.0 M8x30 360.0 Steel

20267674


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kızak Tipi
    Şaft ve Kızak
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    360.0
Şaft Destek Kızağı 12.0 M4x20 4440.0 Steel

20268046


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kızak Tipi
    Şaft ve Kızak
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    4440.0
Şaft Destek Kızağı 12.0 M4x20 5640.0 Steel

20268145


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kızak Tipi
    Şaft ve Kızak
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    5640.0
Şaft Destek Kızağı 12.0 M4x20 5150.0 Steel

20268107


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kızak Tipi
    Şaft ve Kızak
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    5150.0
Şaft Destek Kızağı 16.0 M5x20 1050.0 Steel

20268237


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Kızak Tipi
    Şaft ve Kızak
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    1050.0
Şaft Destek Kızağı 16.0 M5x20 1650.0 Steel

20268251


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kızak Tipi
    Şaft ve Kızak
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    1650.0
Şaft Destek Kızağı 12.0 M4x20 4680.0 Steel

20268060


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kızak Tipi
    Şaft ve Kızak
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    4680.0
Şaft Destek Kızağı 20.0 M6x25 450.0 Steel

20268565


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Kızak Tipi
    Şaft ve Kızak
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    450.0
Şaft Destek Kızağı 12.0 M4x20 360.0 Steel

20267971


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kızak Tipi
    Şaft ve Kızak
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    360.0
Şaft Destek Kızağı 12.0 M4x20 2760.0 Steel

20267902


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kızak Tipi
    Şaft ve Kızak
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    2760.0
Şaft Destek Kızağı 12.0 M4x20 3480.0 Steel

20267964


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kızak Tipi
    Şaft ve Kızak
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    3480.0
Şaft Destek Kızağı 16.0 M5x20 4200.0 Steel

20268428


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kızak Tipi
    Şaft ve Kızak
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    4200.0
Şaft Destek Kızağı 16.0 M5x20 5550.0 Steel

20268510


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kızak Tipi
    Şaft ve Kızak
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    5550.0
Şaft Destek Kızağı 40.0 M10x40 4200.0 Steel

20269623


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kızak Tipi
    Şaft ve Kızak
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    4200.0
Şaft Destek Kızağı 25.0 M8x30 1600.0 Steel

20269005


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Kızak Tipi
    Şaft ve Kızak
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    1600.0
Şaft Destek Kızağı 25.0 M8x30 1000.0 Steel

20268978


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Kızak Tipi
    Şaft ve Kızak
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    1000.0
Şaft Destek Kızağı 20.0 M6x25 1800.0 Steel

20268657


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kızak Tipi
    Şaft ve Kızak
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    1800.0
Şaft Destek Kızağı 20.0 M6x25 2850.0 Steel

20268725


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kızak Tipi
    Şaft ve Kızak
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    2850.0