Vibration mounts made with zinc plated steel and rubber. Suitable for any application that requires the isolation of vibration. Can be used in compression, shear or both, where there are no requirements for fail safe functionality. Available in five options and in a selection of thread sizes.
Series Code :SR5495
Seri Kodu: SR5495
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Toplam Çap | Tip | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
94,6113 TL - 94,6113 TL | 30 Stokta |
M8
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
75,7082 TL - 75,7082 TL | 70 Stokta |
M6
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
410,4941 TL - 410,4941 TL | 29 Stokta |
M10
|
|
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
794,0249 TL - 794,0249 TL | 5 Stokta |
M10
|
|
|
4.449 in
113.0 mm
|
||
30,9934 TL - 30,9934 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
65,2492 TL - 65,2492 TL | 21765 Stokta |
M6
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
176,5566 TL - 176,5566 TL | 58 Stokta |
M8
|
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
31,3771 TL - 31,3771 TL | 12258 Stokta |
M4
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
60,6433 TL - 60,6433 TL | 90 Stokta |
M5
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
159,3807 TL - 159,3807 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
254,8556 TL - 254,8556 TL | 115 Stokta |
M10
|
|
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
185,4803 TL - 185,4803 TL | 49 Stokta |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
43,7553 TL - 43,7553 TL | 273 Stokta |
M4
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
39,4373 TL - 39,4373 TL | 62226 Stokta |
M4
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
459,6228 TL - 459,6228 TL | 28 Stokta |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
39,0535 TL - 39,0535 TL | 4308 Stokta |
M4
|
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
182,026 TL - 182,026 TL | 126 Stokta |
M8
|
|
|
4.37 in
111.0 mm
|
||
41,8362 TL - 41,8362 TL | 3105 Stokta |
M4
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
42,4119 TL - 42,4119 TL | 15460 Stokta |
M5
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
77,2435 TL - 77,2435 TL | 1440 Stokta |
M6
|
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin