Sertleştirilmiş Çelik Şaftlar, çeşitli mekanik uygulamalarda kullanılan dayanıklı ve güvenilir bileşenlerdir. Her türlü doğrusal burçlarla kullanılır. Mükemmel boyut hassaslık, düzgünlük ve eş merkezliliği bir araya getirerek yüksek hızlı uygulamalarda aşınmayı azaltır.
Özel bir sertleştirme sürecinden geçen yüksek kaliteli çelikten mamul olan bu şaftlar, ürünün sağlamlığını ve ömrünü, ayrıca aşınma ve korozyona direncini artırır. Doğrusal bilyeli burçlarla birlikte kullanıldığında pürüzsüz ve hassas dönme hareketi sağlar.
Kullanılan malzemesi sayesinde endüstriyel makineler, otomotiv sistemleri ve tıbbi cihazlar gibi ağır hizmet performansı gerektiren uygulamalar için uygundur.
 Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 491,7675 TL - 819,6125 TL | 128 Stokta | 
 
0.4
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
500.0
 
 | 
||
| 550,375 TL - 917,49 TL | 99 Stokta | 
 
0.4
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
600.0
 
 | 
||
| 521,5175 TL - 868,9975 TL | 101 Stokta | 
 
0.4
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
550.0
 
 | 
||
| 969,5525 TL - 1.616,02 TL | 34 Stokta | 
 
0.4
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
1350.0
 
 | 
||
| 901,1275 TL - 1.501,78 TL | 35 Stokta | 
 
0.4
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
1200.0
 
 | 
||
| 262,99 TL - 438,515 TL | 432 Stokta | 
 
0.4
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
150.0
 
 | 
||
| 719,6525 TL - 1.199,2225 TL | 62 Stokta | 
 
0.4
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
900.0
 
 | 
||
| 346,5875 TL - 577,4475 TL | 260 Stokta | 
 
0.4
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
250.0
 
 | 
||
| 290,6575 TL - 484,33 TL | 326 Stokta | 
 
0.4
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
200.0
 
 | 
||
| 946,645 TL - 1.577,94 TL | 34 Stokta | 
 
0.4
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
1300.0
 
 | 
||
| 744,6425 TL - 1.240,8725 TL | 61 Stokta | 
 
0.4
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
950.0
 
 | 
||
| 464,3975 TL - 773,7975 TL | 129 Stokta | 
 
0.4
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
450.0
 
 | 
||
| 1.911,14 TL - 3.185,3325 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
0.4
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
5150.0
 
 | 
||
| 426,9125 TL - 711,3225 TL | 85 Stokta | 
 
0.4
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
550.0
 
 | 
||
| 441,49 TL - 735,7175 TL | 85 Stokta | 
 
0.4
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
600.0
 
 | 
||
| 1.049,8775 TL - 1.749,5975 TL | 17 Stokta | 
 
0.4
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
2050.0
 
 | 
||
| 720,545 TL - 1.200,71 TL | 34 Stokta | 
 
0.4
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
1100.0
 
 | 
||
| 838,355 TL - 1.397,06 TL | 34 Stokta | 
 
0.4
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
1500.0
 
 | 
||
| 1.165,9025 TL - 1.942,9725 TL | 17 Stokta | 
 
0.4
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
2450.0
 
 | 
||
| 764,575 TL - 1.274,49 TL | 34 Stokta | 
 
0.4
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
1250.0
 
 | 
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin