Menü Arama

Shaft Collar One Piece Semi-Split

Stokta

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
16 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Manşon Yüksekliği Vida Boyutu Delik Çapı Dış Çap Satın Al
553,1512 TL - 553,1512 TL 4 Stokta
13.0 mm
M5
15.0 mm
36.0 mm
994,116 TL - 994,116 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.0 mm
M6
32.0 mm
60.0 mm
421,093 TL - 421,093 TL 2 Stokta
11.0 mm
M4
10.0 mm
26.0 mm
744,9299 TL - 744,9299 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.0 mm
M5
25.0 mm
48.0 mm
548,1043 TL - 548,1043 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0 mm
M5
16.0 mm
36.0 mm
941,7553 TL - 941,7553 TL 4 Stokta
15.0 mm
M6
35.0 mm
60.0 mm
680,1625 TL - 680,1625 TL 4 Stokta
15.0 mm
M5
18.0 mm
42.0 mm
1.019,1398 TL - 1.019,1398 TL 4 Stokta
15.0 mm
M6
40.0 mm
65.0 mm
871,9412 TL - 871,9412 TL 2 Stokta
15.0 mm
M6
30.0 mm
55.0 mm
478,3952 TL - 478,3952 TL 4 Stokta
11.0 mm
M4
14.0 mm
32.0 mm
899,3831 TL - 899,3831 TL 2 Stokta
15.0 mm
M6
28.0 mm
55.0 mm
458,5236 TL - 458,5236 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
M4
12.0 mm
30.0 mm
381,2443 TL - 381,2443 TL 4 Stokta
9.0 mm
M3
8.0 mm
22.0 mm
779,8369 TL - 779,8369 TL 2 Stokta
15.0 mm
M5
22.0 mm
48.0 mm
665,2323 TL - 665,2323 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.0 mm
M5
20.0 mm
42.0 mm
373,674 TL - 373,674 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.0 mm
M3
6.0 mm
20.0 mm
Şaft Bileziği 15.0 mm 36.0 mm M5 Yarı Bölünmüş

1337581

Fiyat Aralığı
553,1512 TL - 553,1512 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    15.0 mm
  • Dış Çap
    36.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Manşon Biçimi
    Yarı Bölünmüş
  • Manşon Yüksekliği
    13.0 mm
Şaft Bileziği 32.0 mm 60.0 mm M6 Yarı Bölünmüş

1337589

Fiyat Aralığı
994,116 TL - 994,116 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    32.0 mm
  • Dış Çap
    60.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Manşon Biçimi
    Yarı Bölünmüş
  • Manşon Yüksekliği
    15.0 mm
Şaft Bileziği 10.0 mm 26.0 mm M4 Yarı Bölünmüş

1337578

Fiyat Aralığı
421,093 TL - 421,093 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    10.0 mm
  • Dış Çap
    26.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Manşon Biçimi
    Yarı Bölünmüş
  • Manşon Yüksekliği
    11.0 mm
Şaft Bileziği 25.0 mm 48.0 mm M5 Yarı Bölünmüş

1337586

Fiyat Aralığı
744,9299 TL - 744,9299 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    25.0 mm
  • Dış Çap
    48.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Manşon Biçimi
    Yarı Bölünmüş
  • Manşon Yüksekliği
    15.0 mm
Şaft Bileziği 16.0 mm 36.0 mm M5 Yarı Bölünmüş

1337582

Fiyat Aralığı
548,1043 TL - 548,1043 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    16.0 mm
  • Dış Çap
    36.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Manşon Biçimi
    Yarı Bölünmüş
  • Manşon Yüksekliği
    13.0 mm
Şaft Bileziği 35.0 mm 60.0 mm M6 Yarı Bölünmüş

1337590

Fiyat Aralığı
941,7553 TL - 941,7553 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    35.0 mm
  • Dış Çap
    60.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Manşon Biçimi
    Yarı Bölünmüş
  • Manşon Yüksekliği
    15.0 mm
Şaft Bileziği 18.0 mm 42.0 mm M5 Yarı Bölünmüş

1337583

Fiyat Aralığı
680,1625 TL - 680,1625 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    18.0 mm
  • Dış Çap
    42.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Manşon Biçimi
    Yarı Bölünmüş
  • Manşon Yüksekliği
    15.0 mm
Şaft Bileziği 40.0 mm 65.0 mm M6 Yarı Bölünmüş

1337591

Fiyat Aralığı
1.019,1398 TL - 1.019,1398 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    40.0 mm
  • Dış Çap
    65.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Manşon Biçimi
    Yarı Bölünmüş
  • Manşon Yüksekliği
    15.0 mm
Şaft Bileziği 30.0 mm 55.0 mm M6 Yarı Bölünmüş

1337588

Fiyat Aralığı
871,9412 TL - 871,9412 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    30.0 mm
  • Dış Çap
    55.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Manşon Biçimi
    Yarı Bölünmüş
  • Manşon Yüksekliği
    15.0 mm
Şaft Bileziği 14.0 mm 32.0 mm M4 Yarı Bölünmüş

1337580

Fiyat Aralığı
478,3952 TL - 478,3952 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    14.0 mm
  • Dış Çap
    32.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Manşon Biçimi
    Yarı Bölünmüş
  • Manşon Yüksekliği
    11.0 mm
Şaft Bileziği 28.0 mm 55.0 mm M6 Yarı Bölünmüş

1337587

Fiyat Aralığı
899,3831 TL - 899,3831 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    28.0 mm
  • Dış Çap
    55.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Manşon Biçimi
    Yarı Bölünmüş
  • Manşon Yüksekliği
    15.0 mm
Şaft Bileziği 12.0 mm 30.0 mm M4 Yarı Bölünmüş

1337579

Fiyat Aralığı
458,5236 TL - 458,5236 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    12.0 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Manşon Biçimi
    Yarı Bölünmüş
  • Manşon Yüksekliği
    11.0 mm
Şaft Bileziği 8.0 mm 22.0 mm M3 Yarı Bölünmüş

1337577

Fiyat Aralığı
381,2443 TL - 381,2443 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    8.0 mm
  • Dış Çap
    22.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Manşon Biçimi
    Yarı Bölünmüş
  • Manşon Yüksekliği
    9.0 mm
Şaft Bileziği 22.0 mm 48.0 mm M5 Yarı Bölünmüş

1337585

Fiyat Aralığı
779,8369 TL - 779,8369 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Dış Çap
    48.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Manşon Biçimi
    Yarı Bölünmüş
  • Manşon Yüksekliği
    15.0 mm
Şaft Bileziği 20.0 mm 42.0 mm M5 Yarı Bölünmüş

1337584

Fiyat Aralığı
665,2323 TL - 665,2323 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    20.0 mm
  • Dış Çap
    42.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Manşon Biçimi
    Yarı Bölünmüş
  • Manşon Yüksekliği
    15.0 mm
Şaft Bileziği 6.0 mm 20.0 mm M3 Yarı Bölünmüş

1337576

Fiyat Aralığı
373,674 TL - 373,674 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    6.0 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Manşon Biçimi
    Yarı Bölünmüş
  • Manşon Yüksekliği
    9.0 mm