Push Fit Feet, commonly known as Grommet Feet, are an ideal choice for a host of applications. The have a number of useful properties that can provide surface protection, vibration dampening, strength retention, and skid prevention.
Our Push In Foot range is designed to simply push into punched or drilled holes, tube ends or to the base of furniture - making them quick and easy to install. They can provide stability and support in various applications and industries, including; office and retail, the manufacture of small and large appliances, furniture and cabinets, housings and cases, glass shelving and table top support, stacking, electrical and electronics equipment - and for many more.
Series Code :SR1573
Seri Kodu: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Taban Malzemesi | Renk | Taban Yüksekliği | Uyumlu Delik Çap Aralığı | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 548000 Stokta |
|
Siyah
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
|
|||
| 200000 Stokta |
|
Siyah
|
|
0.984 - 0.236 in
25.0 - 6.0 mm
|
|
|||
| 850000 Stokta |
PA
|
Doğal renk
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.209 - 0.244 in
5.3 - 6.2 mm
|
0.375 in
9.53 mm
|
|||
| 233800 Stokta |
|
Siyah
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Rubber
|
Siyah
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| 73854 Stokta |
TPE
|
Siyah
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.157 - 0.268 in
4.0 - 6.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
|||
| 9856 Stokta |
|
Siyah
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 230400 Stokta |
Nylon
|
Doğal renk
|
0.094 in
2.39 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.75 in
19.05 mm
|
|||
| 7486 Stokta |
|
Siyah
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 152154 Stokta |
PVC
|
Doğal renk
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 585000 Stokta |
|
Siyah
|
|
0.984 - 0.197 in
25.0 - 5.0 mm
|
|
|||
| 5400 Stokta |
|
Siyah
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
|
0.787 - 1.575 in
20.0 - 40.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PA
|
Doğal renk
|
0.046 in
1.17 mm
|
0.126 - 0.154 in
3.2 - 3.9 mm
|
0.375 in
9.53 mm
|
|||
| 4500 Stokta |
LDPE
|
Siyah
|
0.18 in
4.57 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
1.46 in
37.08 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Rubber
|
Gri
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| 79800 Stokta |
LDPE
|
Siyah
|
0.18 in
4.57 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
|||
| 1000 Stokta |
|
Siyah
|
|
0.984 - 1.969 in
25.0 - 50.0 mm
|
|
|||
| 166250 Stokta |
|
Siyah
|
|
1.181 - 0.236 in
30.0 - 6.0 mm
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin